HDCD8TPX

 Información para pedidos

La HDCD8TPX es una caja de distribución bidireccional de 8 vías para conexiones para control medio dúplex RS485 o RS232. Hay una salida en bucle RS485 y enlaces de terminación RS485 para habilitar la conexión de varias unidades a una configuración de cables de cadena de tipo margarita. La unidad se alimenta con 12 voltios CC a 250 mA. Hay tres LED: uno indica que está encendido y los otros dos indican que se están transmitiendo datos a los receptores en ambas direcciones. Consulte la sección 2.4 para obtener información detallada sobre el funcionamiento de los LED.


Información para pedidos   Volver al inicio

Código de Producto Descripción    

HDCD8TPX  


Documentación   Volver al inicio
Búsqueda de productos