El modelo HJZTPX representa los últimos avances en control
telemétrico para profesionales de la seguridad en CCTV. Diseñado para facilitar
su uso a los operadores y proporcionar flexibilidad al sistema, este modelo
ofrece un mayor control para los principales productos de vídeo de Honeywell,
como los domos móviles ACUIXTM, HD6 o Orbiter y los grabadores digitales de
vídeo de la serie HRSD/HRXD o los multiplexores HXCT/HXMT.
El teclado de control HJZTPX permite controlar hasta 128 cámaras
domo y 32 DVRs o multiplexores desde un único teclado, seleccionando de forma
inteligente el DVR o el multiplexor adecuado al introducir un número de cámara.
Los usuarios notarán rápidamente un mayor control sobre los sistemas de
seguridad, especialmente en situaciones críticas. La flexibilidad del sistema
puede mejorarse colocando en posición de esclavo hasta tres teclados
adicionales, permitiendo el control desde cuatro ubicaciones distintas.
El teclado de control HJZTPX, con su pantalla LCD y teclado de
diseño ergonómico e inteligente, es sencillo de utilizar. El operador podrá
acceder y administrar con facilidad las funciones estándar de las cámaras
móviles, como panorámica, inclinación y zoom completos, grabación, revisión de
datos, programación, y selección de posiciones predefinidas y funciones de
alarma. Además, los operadores también pueden acceder a las funciones del domo
de nivel avanzado, como posición predefinida inicial, restablecimiento remoto,
zonas de privacidad y recorridos de simulación.
El cambio entre funciones de cámara y control de DVR (o
multiplexor) se consigue con sólo pulsar una tecla. En modo DVR, los usuarios
pueden acceder con facilidad a funciones estándar de grabación y reproducción,
desplazarse por las pantallas de los menús y controlar las alarmas. También se
accede con facilidad a las funciones de control del multiplexor por un
procedimiento similar. El teclado de control HJZTPX permite a los operadores ser
más eficientes y tener un mayor control sin moverse de su puesto.
Oportunidades de mercado El teclado de control
HJZTPX es una excelente opción para instalaciones pequeñas y medianas, donde los
operadores de seguridad son pocos y el control del sistema necesita ser simple y
sencillo de utilizar y ser administrado desde un único puesto de control. Los
usuarios disfrutarán de menores tiempos de aprendizaje y secuencias de teclas
mínimas. El resultado final es un mayor control de los sistemas de seguridad de
vídeo. Características
- Control total de hasta 128 domos PTZ ACUIX, HD6 o Orbiter
- Control total de hasta 32 DVRs HRSD/HRXD o MUX HXCT/HXMT
- Telemetría por par trenzado RS485
- Posibilidad de instalación master/ esclavo hasta 4 teclados
- Códigos de colores, teclado y pantalla LCD retroiluminados
- Instalación sencilla con conectores de tipo RJ
|