KEGS5000

kegs5000

Palanca de mando independiente para domos Ultrak, multiplexores KX1610CN y VCRs Ultrak; también controlador para el conmutador de matriz KSX32080.

Incluye una fuente de alimentación RE-RTD12/5RT. El controlador del sistema KEGS5000X es un teclado de escritorio de precio asequible para el control integrado de multiplexores Ultrak, VCRs y domos, incluidos las gamas KD6 y KD6Z, así como el conmutador de matriz KSX32080. El controlador tiene dos puertos de comunicación. Un puerto RS-485 permite el control de hasta 32 domos. Añadiendo una unidad de distribución RS-485, se puede controlar un total de hasta 256 domos. El puerto RS-232 se conecta directamente a dos multiplexores KX1610CN y a cuatro VCR Ultrak. Añadiendo una unidad de distribución RS-232, se puede controlar un total de hasta 16 multiplexores y 16 VCR. Se puede acceder de manera remota a todas las funciones disponibles en el panel frontal del multiplexor y la VCR. Adicionalmente, se pueden definir diez macros y activarlas con teclas programables, y editar el nombre de la macro. El controlador proporciona, además, vistas programables de cámaras alternativas, la función de llamada de barrido/inclinación/zoom, así como la selección con el conmutador de matriz KSX32080. El controlador se puede utilizar de dos maneras diferentes; una permite seleccionar las cámaras por el número del multiplexor (del uno al 16) y el número de cámara (del uno al 16), la otra permite seleccionar las cámaras directamente sólo por el número de cámara, del uno al 256. El operador puede cambiar de un modo a otro.

Características

  • Control integrado de multiplexadores, VCR y domos 
  • Control de 32 (hasta 256) domos Ultrak 
  • Control completo de todas las funciones y menús de la gama de domos Ultrak 
  • Palanca de mando de 3 ejes de velocidad variable con control integral de zoom 
  • Control completo del conmutador de matriz Ultrak KSX32080
  • Iconos para un funcionamiento intuitivo universal
  • Pantalla LCD
  • Macros programables por el usuario
  • Las actualizaciones de software se efectúan directamente a través del puerto en serie
  • Vista de cámaras alternativas
  • Llamada de barrido/inclinación/zoom asociada
  • Selección lógica de cámaras con conmutador de matriz


Documentos del producto   Volver al inicio
Búsqueda de productos