|
|
Active Alert® |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |

El sistema de análisis de vídeo Active Alert® de Honeywell hace posible la
implantación de soluciones mejoradas de seguridad y vigilancia al controlar de
forma automática el vídeo para detectar personas, vehículos y objetos concretos,
así como su comportamiento. Active Alert puede proporcionar alarmas en tiempo
real basadas en reglas definidas por el usuario para detectar actividades
sospechosas o fuera de la normal sin necesidad de supervisión humana. Esta
función de gran eficacia permite las operaciones atendidas y desatendidas
gracias a su funcionamiento permanente, 24 horas al día, 7 días a la semana, así
como la reducción de la cantidad de datos de vídeo que tienen que revisar los
operadores a únicamente eventos de alto nivel, para sistemas de vídeo de
cualquier tamaño.
Gracias a su precisión y alto rendimiento, el software Active Alert de
Honeywell, puede controlar y analizar las actividades de hasta 20 objetos por
cámara, tanto en interiores como en exteriores. El conjunto de soluciones
incluye los paquetes 'Base', 'Standard' y 'Premium', así como las opciones
'People Counter' y 'Smart Impressions®'. Cada uno de ellos permite detectar un
conjunto diferente de comportamientos o actividades.
Los productos se pueden combinar y ajustar en un único servidor permitiendo
al usuario asignar un conjunto de productos para cada cámara con el fin de
activar las funciones que necesita para dicha cámara. De esta forma, el usuario
tendrá flexibilidad para seleccionar los productos que se ejecutarán en cada
servidor de análisis con el fin de garantizar que los requisitos de
implementación del usuario final se cumplen de forma óptima.
Oportunidades de mercado El conjunto de productos para
el análisis de vídeo de Honeywell constituye una solución idónea para mejorar el
nivel de seguridad actual de una instalación optimizando los recursos de
personal. Active Alert puede utilizarse como una solución independiente o junto
con un sistema de grabación compatible con funciones de gestión local o remota.
La interfaz de usuario es intuitiva y su uso y mantenimiento son sencillos,
independientemente del tamaño del sistema. Las herramientas de búsqueda de datos
permiten un acceso casi inmediato a eventos y alarmas. Entre sus aplicaciones
más habituales se incluye la protección de perímetros, el control de áreas
restringidas y la detección de actividades que pueden preceder a situaciones
potencialmente peligrosas o delictivas. Características:
- Integra las cámaras IP de la serie EQUIP® de Honeywell
- Un sistema aprobado por i-LIDS® tanto como sistema de detección principal
para el envío de alarmas y para la captura de imágenes de eventos en la
supervisión de zonas limpias
- Las interfaces de usuario están disponibles en inglés, francés, español,
italiano, holandés y alemán
- Análisis de la escena en tiempo real y alarmas basadas en reglas definidas
por el usuario
- Avanzado conjunto de eventos y comportamientos detectables que se adaptan
a la demanda del mercado
- Gran precisión tanto en interior como en exterior gracias a una innovadora
tecnología patentada para reducir las falsas alarmas
- Software de alto rendimiento que reduce al mínimo la necesidad de hardware
de PC de alta capacidad
- Potentes funciones de configuración tanto local como remota
- Herramientas de búsqueda para la supervisión inmediata de eventos
- La notificación de alarmas se efectúa en local por medio de mensajes
visuales y sonoros y salidas de relé. En remoto por email o conexión a
receptora
|
| Información para pedidos |
Volver al inicio |

|
| Código de Producto |
Descripción |
|
| HASWCD |
CD de software |
| HAAB |
Active Alert Base (licencia para un canal) |
| HAAS |
Active Alert Standard (licencia para un canal) |
| HAAP |
Active Alert Premium (licencia para un canal) |
| HASI |
Smart Impressions (licencia para un único
canal) |
| HAAC |
People Counter (licencia para un único canal) |
| HAAMS* |
Software de servidor de gestión de alarmas |
|
| HACARDPAC2 |
Tarjeta PCI Express capturador de fotogramas
Euresys™ Picolo Alert™ Compact para 8 entradas analógicas (se debe utilizar
con HACARDCAB8) |
| HACARDCAB8 |
Cable spider de 8 puertos Euresys™ para la
tarjeta Picolo Alert™ Compact (HACARDPAC2) |
| 100-00504 |
8 relés en forma C basados en USB y 8 entradas
de alta tensión (sólo se puede utilizar 1 por servidor de análisis) |
| 100-00473 |
24 relés en forma C electromecánicos basados
en USB y 6 salidas AMP (sólo se puede utilizar 1 por servidor de análisis) |
|
| HA8SRVRT3X |
Servidor minitorre Dell de 8 canales, con
servidor Dell más reciente, se adapta a 2 HACARDPAC2 (no incluidos),
configuración de alimentación EMEA |
| HA8SRVR3X |
Servidor en formato rack 1U de 8 canales, con
el servidor Dell más reciente, se adapta a 2 HACARDPAC2 (no incluidos),
configuración de alimentación EMEA |
| HA16SRVRT3X |
Servidor minitorre Dell de 16 canales, con el
servidor Dell más reciente, se adapta a 2 HACARDPAC2 (no incluidos),
configuración de alimentación EMEA |
| HA16SRVR3X |
Servidor en formato rack 1U de 16 canales,
utilizando el servidor Dell más reciente, se adapta a 2 tarjetas HACARDPAC2
(no incluidos), configuración de alimentación EMEA |
| HA24SRVR3X |
Servidor en formato rack 2U de 24 canales,
utilizando el servidor Dell más reciente, se adapta a 3 HACARDPAC2 (no
incluidos), configuración de alimentación EMEA |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|