Gama DVR Fusion III v3.6

 Información para pedidos  Documentos del producto

FUSION III

Los DVR de la gama Fusion III superan con creces las capacidades de los grabadores digitales de vídeo analógicos convencionales. Se trata de un sistema de grabación digital híbrido que salva la distancia entre los DVR y los NVR. El sistema se ha diseñado para grabar, reproducir y transmitir hasta un total de 32 canales de vídeo analógico y/o IP, hasta 16 canales de audio y un canal de datos. La versión de firmware v3.6 incorpora muchas novedades que mejoran el rendimiento y aumentan la eficacia y facilidad de uso de estos DVR.

Fusion III v3.6 aporta una avanzada integración de cámaras IP, búsquedas inteligentes de movimiento, conexión mejorada, e integración con Microsoft Active Directory. Gracias a la completa integración con las cámaras IP de Honeywell que proporciona Fusion III v3.6, los operadores pueden descubrir y añadir las cámaras IP de Honeywell desde un único interface.

Contiene además características adicionales como detección de movimiento basada en cámara para las aplicaciones de la gama Honeywell HCX Megapixel y gestión de entrada de datos de sensores y audio para la gama EQUIP™, soportados de una forma innovadora y dinámica

La gama Fusion III v3.6 también proporciona integración con el sistema de reconocimiento automático de matrículas (ANPR) y el análisis de vídeo inteligente de Honeywell; Active Alert®, Smart Impressions® o People Counter. Estas licencias opcionales de análisis analizan, detectan, y clasifican automáticamente las actividades de personas y vehículos en cada escena. Esto incrementa considerablemente la precisión en la detección de eventos y prácticamente elimina las falsas alarmas. El histórico automático de las actividades de una escena (según parámetros seleccionados por el usuario) permite realizar búsquedas rápidas e interactivas, ya sea en local o de forma remota.

Oportunidades de mercado
La rentabilidad y amplia variedad de fuentes de cámaras analógicas, junto con el rápido desarrollo de fuentes IP digitales, ha aumentado el atractivo de los DVR híbridos. La aceptación en el mercado del DVR Fusion en entornos educativos, instalaciones empresariales, establecimientos comerciales, hoteles y complejos turísticos ha sido muy amplia. Además las mejoras adicionales como la facilidad de uso y el soporte de fuentes digitales IP, crean un gran valor añadido para el usuario

Características:

Hardware

  • Grabación analógica y/o IP hasta un total de 32 canales
  • Hasta 16 canales de vídeo IP
  • Disponible con 8, 16 o 32 entradas de vídeo con salida en lazo
  • Tasa de grabación global de 100 a 400 ips con resolución CIF (PAL)
  • Resoluciones de grabación de hasta 720 x 480 (4CIF)
  • Visualización de video en tiempo real en el display local
  • Posibilidad de sustituir canales analógicos no utilizados por canales IP, sin coste
  • Capacidad de almacenamiento interno de 250 GB a 4 TB
  • Opciones de almacenamiento externo de 1 TB a 48 TB
  • 16 entradas de alarma y 16 salidas de control (Relé)
  • Salida secuenciada o multiplexada opcional
  • 16 canales de audio estándar en determinados modelos
  • Estándar de red 10/100 con opción a 1 Gbps
  • Control mediante teclado PTZ (HJZTPX)
  • Sistema operativo Windows XP® Embedded

Software

  • Compatible al 100% con todas las versiones Fusion anteriores
  • Se incluye software de usuario en todos los DVR
    Software de servidor Fusion III - Interfaz de usuario local
    Software remoto HFRVS - Orientado al usuario final, permite la conexión a un único DVR Fusion de forma simultanea Software de gestión remota HFVMS - Para centros de control, permite la conexión a múltiples DVR simultáneamente (opcional)
  • Integración con Microsoft Active Directory©
  • Soporte éstandar en red 4/16 canales
  • Servicio DNS Dinámico incluido (durante el periodo de garantía del DVR)
  • Búsqueda de Movimiento inteligente (Smart Motion): fecha y hora, búsqueda inteligente, vista previa, índice de alarmas o por datos asociados
  • Protocolo de detección de cámaras integrado
  • Lectura Matrículas Integral ANPR (Opcional)
  • Análisis de Vídeo Inteligente (Opcional)
  • TPV/CA integrada con el software IDM de Honeywell
  • Integración con controles de accesos Pro-Watch® y WIN-PAK®, de Honeywell
  • API disponible para la integración de software de terceros

Características del funcionamiento con la gama de cámaras IP EQUIP™ y los domos ACUIX IP
La integración en Fusion de la gama EQUIP y ACUIX IP tiene actualmente las siguientes características de funcionamiento ( con upgrade del hardware de la fábrica de Fusion HF3HWUPGCPU):

  • Hasta 100 IPS PAL total para todas las cámaras IP conectadas a resolución @ CIF
  • Hasta 50 IPS PAL total para todas las cámaras IP conectadas a resolución @ 2CIF
  • Hasta 25 IPS PAL total para todas las cámaras IP conectadas a resolución @ 4CIF

Nota: El número total de IPS para cámaras analógicas e IP combinadas no debe exceder el máximo de la unidad


Información para pedidos   Volver al inicio


Documentos del producto   Volver al inicio

Descarga   
Búsqueda de productos