El grabador digital de vídeo (DVR) HRDPX16 de la serie Performance graba en
tiempo real de todos los canales simultáneamente y ofrece un conjunto de
funciones y prestaciones que solamente suelen incorporar equipos de gamas
superiores, a un precio realmente competitivo.
HRDPX16 admite grabación temporizada y por eventos y combinadas y es posible
su configuración independiente por canal. Cuando detecta movimiento, el DVR
HRDPX puede aumentar automáticamente la velocidad de grabación de ips para
capturar detalles adicionales de la escena. Además de grabar a una velocidad de
más de 400 ips PAL, el DVR HRDPX16 es compatible con funciones de gama alta, la
posibilidad de visionar vídeo en vivo a través de dispositivos móviles de Apple
con el software gratuito "Remote-View", como un panel frontal fácil de utilizar,
el manejo por ratón, un mando a distancia por infrarrojos, motores de búsqueda
para configurar el DVR fácil y rápidamente, búsquedas rápidas para encontrar
rápidamente los eventos de vídeo, un DVD-RW interno y dos puertos USB para
copiar los eventos a soportes extraíbles. Una vez localizado el evento vídeo, el
usuario puede guardar los videoclips en el ordenador y/o en un soporte portátil
(como un lápiz USB), con el software remoto. Cada videoclip incluye un
reproductor, para que no sea necesario instalar software de visionado en el
ordenador donde se vea el videoclip.
Los administradores del sistema y usuarios pueden acceder de forma remota al
DVR HRDPX16 desde un ordenador, por navegador web o mediante el software remoto
incluido en cada equipo. El conjunto de características avanzadas del software
remoto permite al administrador configurar, actualizar y utilizar el grabador
digital de vídeo desde un puesto centralizado. La configuración remota y la
descarga de actualizaciones de software desde una ubicación centralizada
permiten ahorrar tiempo y dinero, ya que se reduce la necesidad de realizar
visitas periódicas a las instalaciones. Los usuarios del sistema podrán contar
con privilegios exclusivos habilitados o denegados para determinadas funciones
como por ejemplo, la visualización en directo, la reproducción, la realización
de copias de seguridad y el control PTZ. Se puede configurar el envío de una
notificación por correo electrónico para avisar a un administrador del sistema
del funcionamiento del DVR además de notificaciones de alarmas, movimiento o de
sensor.
Oportunidades de mercado Gracias al conjunto de
funciones avanzadas y a su precio competitivo, el DVR HRDPX16 resulta idóneo
para una gran variedad de aplicaciones de vigilancia, como centros educativos,
almacenes, entidades financieras, centros comerciales e instituciones
gubernamentales. El grabador digital de vídeo HRDPX16 es especialmente adecuado
para situaciones que requieren la grabación de un gran número de imágenes por
segundo, como en instalaciones de cuerpos de seguridad para poder capturar el
máximo detalle de las entradas y salidas de los edificios.
Además del software remoto, el acceso remoto mediante navegador web abre un
amplio abanico de posibilidades de aplicación nuevas para el DVR HRDPX16. Los
propietarios de empresas tienen la posibilidad de supervisar sus negocios desde
prácticamente cualquier ubicación mediante un ordenador con navegador web y
acceso a Internet. Características
- 16 entradas de vídeo en lazo
- 4 entradas de audio y 1 salida de audio
- Grabación, reproducción y transmisión remota simultáneas
- Control del ratón mediante el panel frontal
- Unidad de DVD-RW integrada y 2 puertos USB 2.0
- Grabación de hasta 400 imágenes por segundo en el sistema PAL
- Control de domos PTZ para una gran variedad de protocolos
- Acceso remoto de vídeo en vivo para dispositivos móviles de Apple a través
del software gratuito "Remote-View"
- Acceso remoto a través del navegador web y/o software remoto, LAN/WAN (NIC
interna) y DSL (software de acceso remoto incluido)
- Autodiagnóstico con notificación automática, incluido el protocolo SMART
de control de discos duros
- Mando a distancia por infrarrojos incluido
- SO Linux integrado (instalado en memoria flash)
|