DVR HRDP - Serie Performance

 Información para pedidos  Documentos del producto

HRDP DVR - Performance Series

El grabador digital de vídeo (DVR) HRDP de la serie Performance ofrece un conjunto de funciones y prestaciones que solamente suelen incorporar equipos de gamas superiores a un precio realmente competitivo.

Con una grabación de hasta 100 IPS PAL, el DVR HRDP ofrece funciones de gama alta tales como un panel frontal fácil de utilizar, mando a distancia por infrarrojos, rápida y fácil configuración, búsquedas rápidas, una grabadora DVD-RW interna y dos puertos USB para la exportación de eventos. Cuando se graban videoclips en un soporte portátil, se incluye un visor que permite reproducir estos en cualquier PC sin necesidad de instalar software. El DVR HRDP permite la grabación continua, por evento y combinada continuo/evento, siendo posible configurar independientemente cada canal. En cuanto a la detección de movimiento, el HRDP puede aumentar automáticamente la velocidad de grabación para capturar todos los detalles del evento. El sistema dispone de notificación por correo electrónico para informar al administrador del sistema de las condiciones operativas del DVR y notificaciones de alarmas de detección de movimiento.

Los administradores del sistema y otros usuarios pueden acceder de forma remota al HRDP desde un PC a través de un explorador Web o del potente software remoto incluido en cada grabador digital de vídeo HRDP. El software remoto permite al administrador utilizar, configurar y actualizar múltiples DVR desde un puesto centralizado. La configuración remota del DVR y la descarga de actualizaciones de software desde una ubicación centralizada permiten ahorrar tiempo y dinero ya que se reduce la necesidad de realizar visitas periódicas a las instalaciones. Cada usuario del sistema puede tener diferentes niveles de acceso a las funciones, como visualización en directo, reproducción, realización de copias de seguridad y control PTZ.

Oportunidades de mercado
Gracias al conjunto de funciones avanzadas y a su precio competitivo, el HRDP resulta ideal para una gran variedad de aplicaciones de vigilancia, incluidas las de pequeños y medianos establecimientos, almacenes, instituciones financieras y centros educativos. Además, el acceso a distancia mediante explorador Web junto con el potente software remoto abre un amplio abanico de posibilidades de aplicación nuevas para el grabador digital de vídeo HRDP. Los propietarios de empresas tienen la posibilidad de inspeccionar sus negocios desde prácticamente cualquier ubicación mediante un PC con un explorador Web y acceso a Internet. Un entorno y funcionamiento parecidos a los que ofrece la gama Fusion de Honeywell facilitan la instalación del DVR HRDP a instaladores y usuarios finales.

Caracteristicas

  • 4, 8 ó 16 entradas de vídeo con salida en lazo
  • Grabación, reproducción y transmisión remota simultaneas
  • Unidad de DVD-RW integrada y 2 puertos USB 2.0
  • Grabación de hasta 100 imágenes por segundo en el sistema PAL
  • Control de domos PTZ para una gran variedad de protocolos
  • Mando a distancia por infrarrojos
  • SO Linux (instalado en memoria flash)
  • Acceso remoto vía IP (NIC interna) LAN/WAN/ADSL a través de explorador Web, o software de acceso remoto (incluido)
  • Autodiagnóstico con notificación automática, incluido el protocolo SMART de control de discos duros
  • Varios motores de búsqueda (búsqueda por fecha/hora, eventos, búsqueda rápida)
  • Compresión de vídeo MPEG-4


Información para pedidos   Volver al inicio


Documentos del producto   Volver al inicio

Descarga   
Búsqueda de productos