Domo PTZ ACUIX™

 Información para pedidos  Documentación

El domo PTZ ACUIX™ dispone de cinco configuraciones de carcasa y cuatro cámaras de alta resolución con enfoque automático integradas para prácticamente cualquier aplicación. La cámara en color está disponible con un objetivo zoom de 18X y resolución de 460 TVL PAL. Los modelos de rango dinámico ampliado (WDR) y día/noche real (TDN) disponen de objetivos de zoom de 18X, 26X y 35X y una resolución de hasta 530 TVL PAL. El modelo de 35X incluye además estabilización electrónica de la imagen (EIS) para una mejor calidad de la imagen en situaciones de montaje inestable.

El domo PTZ ACUIX utiliza la tecnología patentada por Honeywell que permite al usuario actualizar el firmware de forma remota en todos los domos y almacenar con seguridad todos los ajustes de cámara, como etiquetas, posiciones predefinidas, tours y zonas de privacidad.

El domo PTZ ACUIX incluye muchas características de software que aumentan su rendimiento y facilitan la instalación y el funcionamiento. Las zonas de privacidad dinámica permiten al usuario ocultar hasta 32 zonas para garantizar la privacidad de áreas restringidas. La protección con contraseña impide que usuarios no autorizados modifiquen los ajustes del sistema. Entre otras funciones se incluye el Flashback para alternar entre dos escenas rápidamente y StillShot para ahorrar espacio de almacenamiento en DVRs durante los tours. Menús disponibles en inglés, francés, alemán, holandés, italiano, polaco y español.

Oportunidades de mercado
La combinación de lo último en tecnología digital, procesamiento de vídeo avanzado y un diseño estéticamente atractivo convierte al domo ACUIX en la opción perfecta para minoristas, aeropuertos, instalaciones gubernamentales, colegios, campus universitarios, entornos industriales y en cualquier lugar donde se requiera una vigilancia de alto nivel. ACUIX es muy fiable y ofrece un rendimiento de primera además de una perfecta integración con sistemas.

Características

  • 35X, 530 TVL, rango dinámico ampliado (WDR) 128X, día/noche real, con detección de movimiento y estabilización electrónica de imagen (serie HDXG)
  • 18X 26X, 530, con rango dinámico extendido (WDR) 128X, día/noche real (series HDXJ y HDXF)
  • 18X color, 460 TVL (serie HDXA)
  • Carcasas de falso techo y colgante de interior
  • Carcasas de exterior colgante y antivandálica IP66
  • Actualización del firmware de forma remota
  • Copia de seguridad de todos los ajustes de la cámara
  • Salida activa de vídeo UTP de serie en todos los domos
  • 4 entradas de alarma tipo contacto seco
  • Hasta 150 posiciones predefinidas por el usuario
  • 16 recorridos predefinidos (tours) con 64 posiciones predefinidas cada uno
  • 32 zonas dinámicas de privacidad
  • La protección por contraseña impide que usuarios no autorizados modifiquen los ajustes del sistema
  • Protección contra sobretensiones y rayos incorporada
  • Menús disponibles en inglés, francés, alemán, holandés, italiano, polaco y español


Información para pedidos   Volver al inicio


Documentación   Volver al inicio

Descarga   
Búsqueda de productos