El minidomo HD3CHSX de Honeywell es la última incorporación a la serie HD3.
Presenta una calidad de imagen extraordinaria con prácticamente cualquier tipo
de iluminación. El sensor CCD de exploración progresiva de 1/3" ofrece lo último
en tecnología de videovigilancia digital con una precisa interpretación del
color en numerosas y distintas condiciones de iluminación.
El modelo HD3CHSX incorpora la última tecnología de procesamiento digital de
señal (DSP) y de reducción digital de ruido (DNR) para producir imágenes de gran
nitidez y claridad, independientemente de los niveles de iluminación. La
tecnología DNR elimina el ruido de la imagen aumentando el rendimiento de la
detección de movimiento y ofrece un mejor aprovechamiento del almacenamiento en
los grabadores digitales de vídeo y de red. Al generar una resolución horizontal
de imágenes nítidas de 540 TVL con una iluminación mínima de 0,2 lux, el
minidomo HD3CHSX reproduce imágenes increíblemente nítidas mostrando hasta el
más pequeño detalle, con una precisión extraordinaria. La lente varifocal con
autoiris de 2,8-10,5 mm cubre una amplia gama de ángulos de visión. Realizar el
ajuste de la imagen una vez llevada a cabo la instalación resulta sencillo
gracias al ajuste de posición en tres ejes capaz de inclinarse 160°, girar 360°
y obtener panorámicas de 360°.
El minidomo HD3CHSX integra una cámara y una lente en un diseño compacto y de
una pieza para una instalación rápida y sencilla. El montaje empotrado permite
una fácil instalación en techo o a pared. Existe un kit de montaje a pared o
colgante disponible en color beige para instalar la cámara de modo que no llame
la atención. Se incluye un cable de vídeo auxiliar para realizar ajustes in situ
de manera sencilla.
El modelo HD3CHSX puede alimentarse a 12 VCC o 24 VCA (detección automática)
para ofrecer un funcionamiento correcto y flexibilidad en la instalación. Las
funciones de compensación de contraluz (BLC) y de seguimiento automático del
balance de blancos (ATW) garantizan la obtención de imágenes en color nítidas en
entornos oscuros o con contraluces, como ventanas y entradas. La función de
control de la ganancia automática (AGC) aumenta la intensidad de la señal de la
cámara cuando la iluminación de las escenas es reducida, permitiendo visualizar
las imágenes de manera nítida.
Oportunidades de mercado El diseño compacto de una pieza
permite realizar la instalación de manera rápida y sencilla en centros
comerciales, edificios estatales, escuelas, hospitales o casinos. Una calidad de
imagen mejorada, una reproducción de color verdadero y un excelente rendimiento
en condiciones de iluminación escasa hacen que el modelo HD3CHSX sea idóneo para
una amplia gama de aplicaciones de vigilancia. Características
- CCD Sony SuperHAD2 de 1/3"
- Cámara en color de muy alta resolución: 540 TVL
- Cúpula y carcasa de policarbonato
- Tecnología de reducción digital de ruido para obtener imágenes sin ruidos
- Menú en pantalla para facilitar la configuración
- Cúpula transparente tintada para mantener la discreción sin pérdida de
iluminación
- Objetivo varifocal con autoiris de 2,8 - 10,5 (F1.2) mm
- Salida de vídeo auxiliar para la configuración
- Ajuste de posición en tres ejes
- Sincronización de línea con ajuste de fase OSD (24 VCA)
- Tensión dual de 12 VCC/24 VCA
|