HBC5WT

 Información para pedidos  Documentación

HBC5 Mount

El soporte de montaje de cámara para interiores HBC5WT de Honeywell presenta un diseño moderno y funcional pudiendo ser instalado tanto en techo como en pared. Es una solución perfecta para la inmensa mayoría de aplicaciones de interiores. El soporte de montaje de cámara se instala de manera rápida y sencilla. Además se ha diseñado para admitir la mayoría de las combinaciones de cámara/lente.

El HBC5WT ofrece 3 ejes de rotación para facilitar la colocación de las cámaras. Estos soportes están disponibles en color beige y admiten cargas ligeras, de hasta 3,5 kg. Están fabricados en plástico ABS resistente a los impactos que reduce la posibilidad de que se produzcan bucles de tierra, confiriéndoles solidez para la mayoría de las aplicaciones.

Oportunidades de mercado

El soporte de montaje de cámara para interiores HBC5WT ha sido diseñado para instalaciones que requieren un montaje discreto y de bajo coste en paredes y techos, como aplicaciones de vigilancia general en establecimientos minoristas, bancos, zonas de recepción y entornos comerciales e industriales.

Características

  • Nuevo diseño actual
  • Plástico ABS
  • 3 ejes de ajuste
  • Precio económico
  • Conducto interno para cableado
  • Incluye material de montaje

 


Información para pedidos   Volver al inicio

Código de roducto Descripción

HBC5WT Soporte ligero para montaje de cámara para interiores, plástico ABS de color beige resistente a los impactos, 3 ejes de ajuste, conducto interno para cableado, con longitud suficiente para el montaje de cámaras con BNC en pared o en techo


Documentación   Volver al inicio

Descarga   
Búsqueda de productos