La cámara en color HCC484TPX de alta resolución CCD de 1/3 de pulgada de
Honeywell Systems es la mejor elección para cualquier aplicación de vigilancia.
La sofisticada HCC484TPX, de la serie Systems de Honeywell Video, proporciona un
excelente rendimiento con poca luz para satisfacer incluso los requisitos de
visión más exigentes. La HCC484TPX presenta una alta resolución de 480 líneas de
TV y un procesador digital de señales (DSP) para obtener imágenes claras y
nítidas.
Adaptable a niveles de luz cambiantes, la HCC484TPX cuenta con una
sensibilidad de 0,1 lux a F1.2 y 0,001 lux con obturador digital lento para
obtener una sensibilidad exclusiva en condiciones de muy poca luz. Tres ventanas
BLC seleccionables por el usuario proporcionan flexibilidad para escenas de gran
contraste desde prácticamente cualquier ángulo. La cámara tiene BLC con máscara
negra (BMB), que reduce la luz deslumbrante de una escena y elimina, por
ejemplo, el resplandor de los faros de un automóvil para identificar la
matrícula.
La HCC484TPX ofrece una configuración rápida y sencilla con el menú en
pantalla (OSD) o con el control remoto RS-485. La cámara se puede instalar con
cable cable coaxial convencional o par trenzado no apantallado (UTP) con su
transceptor NVT integrado. UTP proporciona lo más avanzado en flexibilidad y
ofrece una ventaja significativa en ahorro de trabajo y de materiales. Los
instaladores pueden realizar el enfoque posterior de la cámara rápida y
fácilmente mediante su útil rueda. La HCC484TPX se monta utilizando una zapata
de montaje UNC de 1/4-20. Además, la cámara cuenta con una función de fuente de
alimentación de 12 V CC/24 V CA con detección automática para la conexión de
varias cámaras.
Oportunidades de mercado
La HCC484TPX es uno de los productos de la gama Systems de Honeywell Video
que ofrece una mayor flexibilidad, un rendimiento excelente y tecnologías
avanzadas para las aplicaciones actuales más exigentes, incluidos aparcamientos,
los edificios de oficinas y las instituciones educativas. Esta cámara con
funciones adicionales es ideal para utilizar con la gama Systems de Honeywell
Video de videograbadores digitales. Características
- Funciona con muy poca luz a 0,001 lux con obturador
digital lento
- Potente compensación del efecto de contraluz mediante
tres modos de control BMB™ (BLC con máscara negra)
- Ajuste de título de cámara/control por menú OSD
- Calidad de imagen de alta resolución de 480 líneas de
TV mediante DSP
- Control remoto mediante RS-485
|