HCD545X

 Información para pedidos  Documentación

La cámara en color HCD545X de Honeywell está especialmente diseñada para utilizarla en aplicaciones de vigilancia contínua, las 24 horas del día. La cámara HCD545X se adapta a condiciones de iluminación variables para asegurar una imagen de la máxima calidad incluso en condiciones de iluminación escasa. Cuando la iluminación disminuye demasiado para identificar con precisión la imagen en color, la cámara separa automáticamente el filtro de corte de IR de la óptica y pasa a vídeo en blanco y negro para capturar más detalles utilizando la mayor sensibilidad del CCD a la luz IR. La cámara utiliza una lógica interna o un conector LAMP externo para controlar el paso del color al blanco y negro. Así se mejora la fiabilidad del funcionamiento de la cámara en condiciones de iluminación o instalación adversas.

Un menú de texto en pantalla simplifica todas las opciones de configuración y ajuste. La navegación por menú es sencilla y se pueden realizar ajustes en la imagen en cuestión de segundos mediante botones fáciles de utilizar en la parte posterior de la cámara. La cámara HCD545X incluye iris electrónico que responde a los cambios en el nivel de luz, así como un sistema de compensación automática de contraluces para escenas con iluminación adversa. También ofrece una resolución de 540 TVL para aplicaciones que requieran el mayor nivel de nitidez en la calidad del vídeo y proporciona una calidad fiable del vídeo incluso en condiciones de baja iluminación de hasta 0,1 luxes o 0 luxes con iluminación de infrarrojos auxiliar.

Oportunidades de mercado
La cámara HCD545X se ha diseñado para aplicaciones de vigilancia contínua donde se requiera imágenes de alta resolución, incluidas aquellas que utilizan la iluminación por infrarrojos. Entre éstas se incluyen las aplicaciones generales de vigilancia de interiores en tiendas, entidades financieras y otros establecimientos comerciales. La cámara HCD545X puede utilizarse para instalaciones exteriores, como aparcamientos, entradas de edificios y caminos privados de entrada gracias a la carcasa AVH.

Características

  • CCD en color de 1/3” con DSP
  • Resolución de 540 TVL
  • Óptimo rendimiento con baja iluminación Día/Noche de hasta 0,1 luxes (F1,2)
  • Desplazamiento de filtro de corte de IR conmutado con una lógica interna o un control externo
  • Compensación automática de contraluz (BLC)
  • Iris electrónico (AES)
  • Compatible con lentes DC y de iris manual
  • Sensibilidad mejorada en condiciones de iluminación escasa mediante la utilización de iluminación infrarroja externa


Información para pedidos   Volver al inicio

Código de Producto Descripción 

HCD545X Cámara con verdadera función Día/Noche, de alta resolución con CCD de 1/3" con DSP, 540 TVL, 0,3 luxes, 230 V CA, PAL


Documentación   Volver al inicio

Descarga   
Búsqueda de productos