HCS544X

 Información para pedidos  Documentación

HCS544(X)

La cámara HCS544X con función día/noche se adapta a condiciones de iluminación variables para asegurar una imagen de bmáxima calidad incluso en condiciones de iluminación extremadamente baja. Cuando la iluminación disminuye demasiado para identificar con precisión el vídeo en color, la cámara pasa automáticamente a vídeo en blanco y negro para captar más detalles.

La característica de baja iluminación se ve mejorada mediante el uso de la tecnología de reducción digital de ruido (DNR) que elimina el ruido de la imagen aumentando el rendimiento de los algoritmos de compresión de vídeo, lo que ofrece a los usuarios finales la posibilidad de grabar durante períodos más prolongados con el grabador de vídeo digital existente. La tecnología DSS (obturador digital lento) mejora la sensibilidad de la cámara a la luz y amplía su gama utilizable.

Un menú de texto en pantalla simplifica todas las opciones de configuración y de ajuste. La navegación por el menú es sencilla y se pueden realizar ajustes en la imagen en cuestión de segundos mediante botones fáciles de utilizar en la parte posterior de la cámara.

La cámara HCD544X incluye un obturador electrónico automático que responde a los cambios en el nivel de luz, así como tres zonas de compensación automática de contraluz para ver escenas con iluminación de fondo. La HCS544X también ofrece una resolución de 540 líneas para aplicaciones que necesiten una calidad de vídeo con el mayor nivel de nitidez a la vez que proporcionan una gran calidad de vídeo incluso en condiciones de escasa iluminación de hasta 0,1 lux.

Oportunidades de mercado
La HCS544X constituye una solución general de video vigilancia diseñada para el reconocimiento de objetos en ubicaciones donde las condiciones de iluminación sean variables o deficientes. La instalación es rápida y sencilla y se puede personalizar con menús en pantalla. Esto ofrece un gran rendimiento tanto en aplicaciones de interior como de exterior, como por ejemplo recibidores, patios, vestíbulos, entradas, zonas de carga y caminos privados de entrada.

Funciones

  • Resolución de 540 TVL
  • Tecnología DNR para obtener imágenes nítidas con escasa iluminación
  • Obturador digital de baja velocidad para mejorar la sensibilidad en condiciones de poca luz
  • Menú en pantalla para una rápida configuración de la cámara
  • Configuración AGC Variable para ajustar el nivel al que la cámara cambia de color a blanco y negro en situaciones de poca luz
  • Alimentación de 12 V CC o 24 V CA con protección contra sobretensiones


Información para pedidos   Volver al inicio

Código de Producto Descripción 

HCS544X Cámara de muy alta resolución alta con función día/noche, 540 TVL, PAL, 12 V CC/24 V CA


Documentación   Volver al inicio

Descarga   
Búsqueda de productos