HCM584LX

 Información para pedidos  Documentación

La nueva cámara en Blanco y Negro HCM584LX de Honeywell es ideal para aplicaciones de vigilancia en condiciones de baja iluminación. Diseñada para ofrecer el máximo rendimiento, esta cámaraes una opción rentable, puesto que permite ahorrar tiempo y dinero gracias a su sencilla instalación, su fiabilidad y rendimiento. Las avanzadas características incorporadas de serie, generan imágenes de muy alta calidad, y prácticamente no requieren ajustes una vez instaladas.

Esta cámara soporta lentes de Control Directo (DC) y con Autoiris para garantizar unas imágenes de calida en ambientes luminosos cambiantes. Independientemente del tipo de lente, el sistema de conexión resulta sencillo gracias al anillo de montaje para lentes del tipo C oCS y al conector estándar de cuatro pines. El bloque de bornas con tornillo permite una conexión fiable de la cámara a la fuente de alimentación y ahorra tiempo de instalación y mantenimiento.

La HCM584LX incluye un control de diafragma electrónico para adaptarse a los cambios de luz y un sistema de compensación automática de contraluces, para permitir la observación de objetos frente a un fondo luminoso. La cámara HCM584LX ofrece 580 TVL de resolución CCIR hasta 0,07 luxes.

Oportunidades de mercado
La cámara Honeywell HCM584LX ha sido diseñada para aplicaciones generales de vigilancia rentables de alta resolución en las que se requiere la detección y el reconocimiento de objetos en condiciones de baja iluminación de manera rentable. Esto incluye aplicaciones de vigilancia para interiores y exteriores en general como, por ejemplo, sector retail, entidades financieras y académicas, y otras actividadescomerciales.. En condiciones extremas de oscuridad, la HCM404LX utiliza iluminación infrarroja (IR)adicional.

Características:

  • CCD de 1/3 con Procesado Digital de Imagen (DSP)
  • Resolución de 580 TVL (CCIR)
  • Alto rendimiento con baja luz, 0,05 luxes (F1,2)
  • Compensación automática de contraluz (BLC)
  • Diafragma Electrónico Automático (AES)
  • Alimentación 12 VCC / 24 VCA con ajuste de fase de línea
  • Soporte para lentes tipo C/CS
  • Soporte para lentes con Autoiris DC, Video o iris manual


Información para pedidos   Volver al inicio

Código de Producto Descripción 

HCM584LX Cámara en Blanco y Negro de alta resolución de 1/3 de pulgada con DSP, 580 TVL, 12 VCC/24 VCA, CCIR
HCM585LX Cámara en Blanco y Negro de alta resolución de 1/3 de pulgada con DSP, 580 TVL, 230V, CCIR


Documentación   Volver al inicio

Descarga   
Búsqueda de productos