HCD92534X

 Información para pedidos  Documentación

Nuestra nueva cámara compacta de infrarrojos y función día/noche real HCD92534X es la primera de su clase en incorporar una potente combinación de LED de infrarrojos, función de día/noche real, 530 TVL, reducción digital de ruido y obturador digital de velocidad lenta. Proporciona vídeo de alta calidad en cualquier ubicación donde la vigilancia se pueda ver dificultada por la escasa iluminación y se diferencia de otras cámaras por sus controles externos para enfocar, ampliar y gestionar el menú en pantalla. Aunque usted no pueda ver lo que está pasando, esta cámara sí que puede. La cámara HCD92534X incorpora 49 leds de infrarrojos. Cuando la luz ambiente está por debajo de un nivel definido por el usuario, se encienden los LED de infrarrojos, se activa un filtro de corte de infrarrojos mecánico dentro de la cámara, cambiando de color a blanco y negro. Durante el día se obtienen imágenes perfectas en color y por la noche imágenes nítidas en blanco y negro. La lente varifocal esférica de 2,8 - 10 mm con iris automático y corrección de IR F1,3 ofrece un amplio campo de visión y sin desplazamiento de enfoque cuando se cambia del modo diurno al nocturno. La función DNR (reducción digital de ruido) elimina el ruido de la imagen aumentando el rendimiento de la detección del movimiento y normalmente ofrece a los usuarios finales la posibilidad de grabar durante períodos más prolongados con el grabador de vídeo digital existente. La tecnología DSS (obturador digital lento) mejora la sensibilidad de la cámara a la luz y amplía su gama utilizable.

Tanto en interiores como en exteriores, la cámara HCD92534X es fácil de instalar y configurar. Gracias al soporte de montaje con tornillos, es difícil que la cámara se desplace de su sitio aunque reciba golpes. Sólo tiene que ajustar la posición de la cámara y bloquearla con tornillos hexagonales. La cámara HCD92534X tiene oculto el cableado, por lo que los cables no se pueden cortar y la cámara tampoco se puede desconectar ni manipular. Todos los ajustes de instalación de la cámara se pueden llevar a cabo sin abrir el frontal ni la carcasa de la cámara. Los dos engranajes de tornillo, que se encuentran en la parte inferior frontal de la carcasa y a los que se puede acceder desde el exterior, se utilizan para ajustar el zoom y el enfoque de la lente de 2,8 - 10 mm. El orificio del centro permite acceder al control de joystick del menú en pantalla, así como a los interruptores DIP para ajustar el nivel de día/noche, la segunda salida de vídeo y el nivel de luz de los LED de IR.

Oportunidades de Mercado
La cámara HCD92534X está diseñada para aplicaciones económicas de interior y exterior donde sea fundamental la detección y el reconocimiento de objetos. Si el entorno tiene muy poca iluminación o está completamente a oscuras, esta cámara resulta perfecta en aplicaciones de interior y exterior, incluidos salas de espera, patios, vestíbulos, entradas con puerta, recibidores, zonas de carga y garajes:

  • Centros educativos
  • Superficies comerciales
  • Zonas residenciales
  • Pequeños comercios

Características

  • Cámara compacta y discreta con filtro de corte de IR conmutable y 49 LED de IR
  • Cuatro zonas privadas programables
  • Lente varifocal de 2,8 – 10 mm con iris automático y corrección de IR F1,3, y con ajustes externos para zoom y enfoque
  • Alta resolución: 530 TVL - CCD Sony Super HAD de 1/3 de pulgada
  • Tecnología de reducción digital de ruido para obtener imágenes sin ruidos
  • Menú en pantalla para facilitar la configuración de la cámara
  • Una conexión de alimentación que se configura automáticamente en 12 VCC o 24 VCA con protección contra sobretensiones transitorias
  • Varios ajustes de balance de blancos proporcionan fidelidad de color incluso con cambios de color y luz
  • Ajustes de conmutación a modo día/noche de cuatro posiciones para adaptar el encendido de los LED de IR en distintas condiciones de iluminación ambiental
  • El acceso externo al menú en pantalla, el zoom y el enfoque reduce el tiempo de instalación y simplifica el proceso de instalación
  • Cuatro interruptores DIP permiten la configuración de la cámara para activar el filtro de IR en niveles de iluminación altos o bajos, según la luz ambiente


Información para pedidos   Volver al inicio

Código de Producto Descripción 

HCD92534X 1/3” CCD IR Bullet Camera, TDN, 530 TVL, 2.8-10 mm, 49 IR LED, PAL


Documentación   Volver al inicio

Descarga   
Búsqueda de productos