Honeywell Security ES

CONTACTO  |  PRESENCIA INTERNACIONAL        

 Search
Small Office Solutions
Comercial

Soluciones de seguridad escalables para satisfacer todas las necesidades de las empresas ahora y en el futuro, con sistemas de seguridad fáciles de usar y personalizables.


Galaxy® Dimension
  • Solución versátil de alta seguridad que integra las funciones de control de accesos y anti- intrusión.
  • Cuenta con una amplia gama de periféricos vía radio y cableados.

Página Web  |  Brochure Comercial  |  Hoja Técnica


WIN-PAK® SE/PE 3.0
  • Software de seguridad integrado que combina control de accesos, vídeo digital y anti-intrusión.

Página Web


DVR HRDP H.264 – Serie Performance
  • Grabador Digital de Vídeo con un potente motor de búsqueda, capacidad de acceso remoto y la aplicación (App) “Remote-View” disponible en la página web de iTunes

Página Web  |  Hoja Técnica  |  App


MAXPRO® NVR SE
  • Sistema de vigilancia por vídeo IP escalable, interoperable y flexible. MAXPRO NVR SE es compatible de forma simultánea con la grabación, la búsqueda y la gestión del sistema de un máximo de 32 cámaras IP, incluidos los formatos de alta definición.

Página Web  |  Hoja Técnica  |  App


DVR Híbrido HD Rapid Eye™
  • DVR híbrido para hasta un total combinado de 16 canales de cámaras IP y analógicas para adaptarse a sus necesidades de seguridad  
  • Rapid Eye Hybrid HD se integra a la perfección con las plataformas de software de control de accesos WIN-PAK® SE, WIN-PAK® PE, NetAXS™ y Pro-Watch® de Honeywell, así como MAXPRO® VMS, lo que convierte a Rapid Eye en una solución potente y escalable fácil de implantar.

Página Web  |  Hoja Técnica


Serie HDZ: Domos IP PTZ 1080p HD
  • La serie HDZ ofrece una resolución de 1080p (1920 x 1080) con velocidad de fotograma completa, una función de rotación continua de 360° y una lente con zoom que se combinan para permitirle ver claramente la zona objetivo con el ancho y la profundidad que precise, sin limitaciones.

Página Web  |  Hoja Técnica


Cámaras equIP 1080p y Rango Dinámico Ampliado
  • Nuevas cámaras IP 1080p con claridad y resolución excepcional.
  • Nuvas cámaras con tecnología de rango dinámico ampliado Wide Dynamic, idóneas para entornos con condiciones de luz cambiantes y grandes contraluces

Página Web