Sistemas Anti-intrusión

MAXPRO® VMS
Sistema de gestión de vídeo

Descripción

MAXPRO® VMS de Honeywell (Sistema de Gestión de Vídeo) controla varias fuentes de subsistemas de vídeo en una misma instalación para recoger, gestionar y presentar vídeos de un modo claro y conciso. MAXPRO VMS determina de forma inteligente las características de cada subsistema a través de varias instalaciones, permitiendo la gestión de vídeo de cualquier dispositivo de vídeo analógico o digital a través de un visor y configuración unificados. Los subsistemas pueden ser matrices analógicas o grabadores digitales de vídeo/en red, lo que permite la visualización de la entrada analógica o digital en monitores de ambos tipos. Pueden ser matrices de Honeywell o de otros fabricantes, así como DVR/NVR de Honeywell y de terceros.

El control de MAXPRO VMS se puede realizar con un controlador de joystick tradicional, con un ratón de teclado o incluso a través de una interfaz de terceros. MAXPRO VMS cuenta con un motor de reglas extremadamente potente (que permite la personalización del sistema) para responder y controlar de la mejor forma posible la aplicación. MAXPRO VMS es muy ampliable de modo que los usuarios pueden ampliar fácilmente la red de vigilancia de vídeo de acuerdo con las necesidades. Usando un marco arquitectónico abierto, MAXPRO VMS es capaz de integrarse con las infraestructuras de vídeo existentes y muchos otros dispositivos y grabadores de terceros disponibles actualmente y en el futuro. De forma adicional, MAXPRO VMS se puede integrar con el sistema de gestión de seguridad Pro-Watch® de Honeywell, el análisis de vídeo Active Alert® y People Counter además de otros productos y soluciones Honeywell.

Las numerosas funciones de la interfaz de MAXPRO VMS ofrecen una plataforma de gestión que unifica de forma real diversos sistemas y permite desarrollar el concepto de Honeywell de “Conocida una, conocidas todas”.

Oportunidades de mercado
MAXPRO VMS es ideal para instalaciones que necesitan proteger su estructura frente a riesgos críticos como aeropuertos, puertos marítimos, estaciones de tren, metro o autobús, centros comerciales, casinos y otras instalaciones destacadas. Constituye una solución ideal de gestión de vídeo cliente-servidor para lugares donde sea necesario utilizar tecnologías analógicas y digitales.

Características

  • Interfaz de fácil manejo y completa para visualizar vídeos desde distintos y variados grabadores y desde un único punto
  • La configuración con servidor redundante incrementa la fiabilidad del sistema
  • Posibilidad de inicio de sesión en el idioma local del operador. Sistema de mensajería instantánea incluido para la comunicación de eventos de vídeo entre operadores
  • Detección automática de cámaras conectadas a grabadores MAXPRO NVR, Rapid Eye™, Fusion, IP Engine y Enterprise
  • Macros definidas por el usuario para realizar operaciones habituales
  • Lenguaje de programación de macros sumamente avanzado que permite personalizar por completo las acciones basadas en eventos
  • La función de cámaras circundantes con posiciones predefinidas, permite realizar el seguimiento de los sujetos de interés de modo sencillo y eficaz
  • Modo de gestión de incidentes, que permite crear un único clip con varias cámaras en distintos momentos que se pueden reproducir de forma secuencial o simultánea a través de un diseño de divisiones
  • Modo de supervisión remota, que permite el control a distancia al tiempo que se visualizan las escenas en el monitor local, mejorando de esta manera la eficacia del operador
  • Posibilidad de control de cualquier monitor, ya sea digital o analógico, desde una única estación de trabajo o teclado con joystick. Permite que el sistema se utilice como una auténtica matriz analógica y digital
  • Capacidad para investigar eventos y alarmas visualizando simultáneamente vídeos de alarma en varias fases. Para cada alarma, los usuarios pueden ver el vídeo grabado antes, durante y después de la alarma; y además, ver el vídeo en directo desde la cámara que activó la alarma
  • Visualización de vídeo mejorada a través de un dispositivo de representación de vídeo intuitivo que mejora el uso de CPU alterando la velocidad de fotograma en el vídeo
  • Búsqueda de vídeo a través de vista de eventos o cronología. Función de búsqueda mediante vista previa, que permite visualizar una instantánea en distintos momentos para restringir rápidamente la escena de interés
  • Capacidad de incluir marcadores con posibilidad de comentarios, lo que permite volver de forma sencilla a las escenas de interés
  • La función de VMS en VMS permite una topología principal/secundaria de numerosos sistemas MAXPRO VMS, descubrir, ver vídeos y recibir eventos de otros sistemas MAXPRO VMS

Documentos


Título   Tamaño Fecha
Hoja técnica
Hoja técnica MAXPRO® VMS 486.97 KB 03/08/12
Brochures
Soluciones de vídeo IP MAXPRO® 681.19 KB 30/05/14
A&E
MAXPRO® VMS A&E Specs 48.27 KB 02/02/15
Otros materiales
Principales ventajas para el instalador MAXPRO® VMS 481.19 KB 18/09/09
Información para pedidos

Código de Producto Descripción
MAXPRO VMS - Referencias y Licencias
MAXPRO VMS - Software Básico y Licencias
HNMSWVMS Software básico VMS incluye: MAXPRO VMS, SQL 2005 Express, Licencias para un (1) Cliente MAXPRO VIEW, con 64 canales para DVR Rapid Eye y DVR Fusion, DVM R210 (Digital Video Manager) / IP Engine, NVR Enterprise, conmutador de matriz analógico MAXPRO-Net.
HNMSWRED Sistema redundante MVMS
Licencia de cliente MAXPRO: una licencia por cada estación de trabajo conectada (la aplicación cliente puede ejecutarse en varias instancias)
HNMSWCL MAXPRO View - Única Licencia Cliente
Licencia básica MAXPRO VMS – una licencia por entrada de vídeo
HNM64 64 canales adicionales
HNM128 128 canales adicionales
HNM192 192 canales adicionales
HNM256 256 canales adicionales
HNM384 384 canales adicionales
NM448 448 canales adicionales
HNM512 512 canales adicionales
Adaptadores MAXPRO® VMS
HNMPELDX64 Adaptador Pelco DX8100 - 1 por sistema (Rev. 1.1.00.2508)
HNMMILE64 Adaptador Milestone Xprotect Enterprise - 1 por sistema (Rev. 7.0d)
HNMMAT512 Adaptador Pelco Endura - 1 por sistema (consultar disponibilidad)
HNMEXAQ Adaptador EXAQ NVR - 1 por sistema (consultar disponibilidad)
HNMGBRUK Adaptador Geutebruck GeviScope - 1 por sistema (consultar disponibilidad)
HNMPELDS64 Adaptador Pelco Digital Sentry DS1000 - 1 por sistema (Rev. 7.0.24.0)
HNMMAT512 Adaptador de matriz de terceros - 1 por sistema (Bosch, AD, Pelco, Vicon)
HNMLG Adaptador LG DVR - 1 por sistema (consultar disponibilidad)
HNMPANWJ Adaptador Panasonic WJ DVR - 1 por sistema (consultar disponibilidad)
MAXPRO VMS con el análisis de vídeo Active Alert
HNMHVAB HVA - Versión Base
HNMHVAS HVA - Versión Standard
HNMHVAP HVA - Versión Premium
HNMHVASI HVA - Versión Smart Impressions
HNMHVAPC HVA - Versión People Counting
MAXPRO VMS Lite - Referencias y Licencias
MAXPRO VMS Lite - Software básico y licencias
HNMSWVMSLT Software MAXPRO VMS Lite incluye: MAXPRO VMS Lite, SQL 2005 Express, Licencias para un (1) Cliente MAXPRO VIEW, con 64 canales para DVR Rapid Eye y DVR Fusion, DVM R210 / IP Engine, NVR Enterprise, conmutador de matriz analógico MAXPRO-Net.
Ampliabale hasta un máximo de 3 Clientes y 128 canales. No soportado productos de terceros.
Licencia Cliente MAXPRO VMS View – una licencia por estación de trabajo conectada
HNMSWCL MAXPRO View - Única Licencia Cliente
Licencia básica de canal MAXPRO VMS Lite – una licencia por entrada de vídeo
HNM64 64 canales adicionales
Actualización MAXPRO VMS Lite
HNMUG Actualización de MAXPRO VMS Lite a MAXPRO VMS
 

Búsqueda de productos

Buscar por nombre de producto

 

Materiales de apoyo

Diagrama del sistema MAXPRO VMS