Sistemas Anti-intrusión

MAXPRO NVR SE

MAXPRO® NVR SE (Standard Edition)
NVR de 16/32/64 canales

Descripción

El NVR MAXPRO SE es un sistema de videovigilancia IP abierto, flexible y escalable. Gracias a las cámaras de alta definición de Honeywell, el MAXPRO NVR SE es un potente sistema de grabación IP de alta definición compatible con clientes remotos para instalaciones de tamaño pequeño o mediano.

Abierto: amplia integración de dispositivos

  • Se integra con toda la línea de cámaras IP de Honeywell y con los codificadores HVE.
  • Compatible con estándares ONVIF Perfil S, PSIA y protocolo de transmisión tiempo real (RTSP).
  • Integración nativa de los dispositivos compatibles con las nuevas características de las cámaras Serie equIP: resolución 4K, códec de compresión de vídeo H.265, control PTZ 3D, soporte de cámaras 360° y eventos de la detección analítica.

Fácil de instalar y utilizar: solución llave en mano

  • Se presenta con todo el software necesario preinstalado y con licencia para 16, 32 o 64 canales sin costes adicionales de licencia por canal.
  • Sencillo asistente de configuración automática que le permitirá obtener vídeo en directo en solo 3 clics* convirtiendo la instalación del sistema IP en un proceso rápido y eficaz.
  • Los menús de configuración son lógicos y sencillos y facilitan en gran medida la configuración, incluso para instaladores sin experiencia.
  • Soporta la grabación, la supervisión de vídeo en directo, la búsqueda y la gestión del sistema de forma simultánea para un máximo de 64 cámaras IP, incluso en formatos de alta definición con interfaces de usuario fáciles de utilizar.
  • Supervisión sencilla en local, a través de cliente web y con Apps para móviles.
  • Los eventos de la detección analítica de las cámaras se pueden ver desde el panel de alarmas y activar la grabación en los NVRs MAXPRO para una investigación más detallada.
  • Aprenda uno para conocerlos todos: una experiencia de usuario con características avanzadas comunes para toda la familia MAXPRO NVR y MAXPRO VMS / Viewer. La utilización de esta interfaz ya conocida permite familiarizarse rápido con la amplia variedad de productos de Honeywel y le ahorrará costes de formación.
*Con ajustes predeterminados y en una red de área local para modelos específicos

Solución de seguridad integrada y escalable

  • Se pueden instalar varios NVRs MAXPRO para la ampliación del sistema mediante una arquitectura distribuida, además pueden integrarse con el software MAXPRO® Viewer multi-site o con el sistema de gestión de vídeo para empresas MAXPRO® VMS.
  • Integración con sistemas de control de accesos WIN-PAK® y Pro-Watch® de Honeywell, que ofrecen una solución integrada de control de accesos, intrusión y vídeo.

Hardware NVR flexible

  • Incluye los módulos de procesador y almacenamiento en un mismo chasis, con el consiguiente ahorro de espacio y costes.
  • Instalable en rack con 6 unidades de disco duro SATA extraíbles utilizadas para la partición del sistema operativo y almacenamiento de vídeo.
  • Dos NIC de 1 GB optimizados para grabación y visualización de datos por separado, para garantizar un 100 % de grabación y reproducción libre de problemas, incluso con varios clientes conectados.

Características

Software

Soporte de múltiples plataformas

  • Permite realizar de forma local o remota funciones como supervisión de vídeo en directo o grabado, configuración y gestión del sistema mediante una interfaz única.
  • Compatible con clientes web con Windows PC (navegadores Internet Explorer, Chrome y Firefox) y Mac (navegador Safari). Soporta vídeo en directo, reproducción y búsqueda de vídeo grabado con resolución de hasta 4k en todas las cámaras, con capturas de pantalla y la visualización de presets de domos PTZ.
  • Compatibilidad con clientes de supervisión móviles con sistema operativo iOS y Android gracias a las aplicaciones MAXPRO Mobile: conexión segura con comunicación con https, crear salvos favoritos (cámaras hasta 3x3 en tablets y 2x4 en teléfonos por salvo), visualizar vídeo en directo y grabado, realizar el control PTZ mediante presets, además de supervisar y gestionar las alarmas. Nota: Actualmente H.265 no es compatible con clientes web y Apps para dispositivos móviles.

Supervisión mejorada con clientes de escritorio

  • Varias vistas de zoom en video de alta definición y soporte de cámaras panorámicas para crear cámaras virtuales utilizando el zoom digital en el campo de visión. Por ejemplo, permite acercar el zoom a una caja registradora en una vista de la cámara de alta definición mientras supervisa al operador de la caja en la vista alejada de la cámara.
  • Capacidad para investigar eventos y alarmas visualizando simultáneamente vídeos de alarma en distintas fases. Para cada alarma, los usuarios pueden visualizar el vídeo grabado antes, durante y después de la alarma. Además pueden visualizar el vídeo en directo desde la cámara que activó la alarma.
  • Experiencia de visualización de vídeo mejorada mediante el motor intuitivo de renderización de vídeo que optimiza la utilización de la CPU alterando la velocidad de fotogramas de vídeo.
  • Renderización de vídeo de alta definición mejorada y rentable en clientes remotos con soporte para supervisión de hasta 23 cámaras de alta definición de 1080p en tiempo real (25 fps)/HD de 1080p y 690 fps sin cámara rápida utilizando las capacidades de GPU de las tarjetas gráficas integradas con procesadores Intel® Core™ de 6ª generación para sistemas cliente. Hasta 4 cámaras de alta definición 1080p a 25 fps/120 fps en el cliente local.
  • La función de Video Surround simplifica el proceso de seguimiento de personas a través de un conjunto de cámaras cercanas.
  • Posibilidad de crear, guardar y nombrar salvos en My Salvos o Shared Salvos. Admite relación de aspecto: 16:9, 4:3 y alargada para salvos de vídeo.
  • Control PTZ y zoom digital en cámaras IP fijas. Experiencia de visualización envolvente de 360° que proporciona un mejor conocimiento de la situación y mayor cobertura de videovigilancia.
  • Admite conmutación automática de streams utilizados por el cliente por el cliente y flexibilidad para desactivar manualmente el stream necesario con cámaras de streams múltiples.
  • Compatible con posicionamiento 3D para visualizar un objeto específico en vídeo en directo con vista 3D (actualmente compatible con los nuevos PTZ de la Serie equIP: HDZ302DE, HDZ302D y HDZ302DIN).

Reaccione rápidamente y proteja sus instalaciones

  • Búsqueda rápida por fecha y hora, línea cronológica mejorada, salto en el tiempo, marcadores, búsqueda de movimiento SMART, calendario, vista previa, vista de barra de película y eventos. Mayor productividad con un proceso de investigación y búsqueda más eficiente: encuentre las imágenes de vídeo que precise en tan solo unos clics en lugar de revisar horas de grabación.
  • Búsqueda de movimiento SMART: búsqueda forense rápida y eficaz de objetos/movimiento en vídeo grabado utilizando los algoritmos de detección de movimiento Honeywell SMART en el PC diente sin impactar en la carga del servidor del NVR.
  • Captura y exportación de clips y fotogramas en formatos sencillos .wmv, .asf, .mpvc y .bmp. Autenticación mediante clips (.wmv) con firma digital.
  • Admite el formato MAXPRO Video Container (.mpvc): reproducible solo en clientes de escritorio MAXPRO en el programa Clip Player independiente; exportación rápida de vídeo sin procesar y asistencia para estimar el tamaño de los clips y división en múltiples clips para garantizar que coincidan los soportes de almacenamiento de clips; posibilidad de incluir reproductor de clips con la exportación del clip para facilitar la visualización de eventos de vídeo y hacer más eficiente la investigación.
  • Reproductor de clips: reproductor estándar seguro y portátil para clips archivados y exportados (*.mpvc), eliminación de distorsión en cámara 360 y soporte de salvos 2x2; soporte de reproducción ininterrumpida con velocidad de revisión de hasta 256x; no precisa instalar software para ejecutarse en un PC con Windows; opción de exportación de clips.
  • Notificación por correo electrónico de eventos del operador, del sistema o de la cámara.

Motor de grabación mejorado

  • Tiempos independientes de retención para vídeo de eventos, grabación continua y vídeo archivado
  • Opciones flexibles de detección de movimiento (VMD) con soporte para eventos de movimiento basados en servidor (SMART VMD) o en cámara. Reducción del número de falsas alarmas gracias al análisis de detección de movimiento basado en objetos con SMART VMD.
  • Archivado de vídeo: Archiva a largo plazo grandes cantidades de datos de vídeo grabados, tanto de forma programada como manual, revisión a través de cliente de escritorio NVR o programa Clip Player independiente.
  • Compatibilidad con streams múltiples: soporte de streams múltiples de cámaras de diversas resoluciones y velocidades de fotograma para clientes de escritorio, clientes web y aplicaciones móviles con ancho de banda de baja velocidad en directo o grabado.
  • Licencia única de canal* para codificadores y cámaras 360º de multigenerador de imágenes (* capacidad máxima del sistema: 64 canales).

Otras características del software

  • Configuración y detección de cámara mejorado y fácil de usar: reduzca la configuración utilizando el sistema NVR.
  • Calculadora de carga y almacenamiento para asegurarse de que el sistema se configure para cumplir requisitos de conservación y fiabilidad.
  • Monitor de estado: ahorre costes operativos con un panel de control integrado para controlar de forma sencilla el estado y la grabación de todos los NVR MAXPRO desde cualquier estación de trabajo o PC de la red
  • Privilegios del operador basados en su función. Compatible con Windows y usuarios locales.
  • Funciones de seguridad avanzada con soporte de cifrado para la comunicación entre el cliente de escritorio y el NVR e inicio de sesión seguro mediante https para clientes web y apps de móvil.
  • Control mediante teclado con UltraKey Plus y UltraKey Lite sobre Ethernet
  • Creación de informes a partir del registro de operadores y del historial de eventos con exportación a .pdf, Crystal Reports, Excel o Word.
  • Asistencia local y en varios idiomas.

Hardware

  • Grabación y supervisión de hasta 64 canales a 1920 fps a 4CIF/VGA o 1920 fps a 720p HD o 1280 fps a 1080p (tasa de bits 4 Mbps) HD por unidad MAXPRO NVR SE. Ancho de banda de red y velocodad de red admitida por NVR con entrada: 160 Mbps, salida: 350 Mbps, total: 510 Mbps.
  • Soporte para archivo de 16 canales a 4 Mbps de tasa de bits cada uno / 64 Mbps de capacidad total para archivo por cada NVR MAXPRO SE, con rendimiento para archivado de salida de 200 Mbps
  • Admite múltiples secuencias de streaming con un máximo de 128 secuencias por cada NVR MAXPRO SE. Soporte para configurar una secuencia de preferencia para grabación continua y una secuencia de preferencia para vídeo en directo / grabación basada en movimiento por cada cámara
  • Admite audio de 1 vía (para cámaras IP específicas) con vídeo en directo, reproducción y exportación de clips en clientes de escritorio para hasta 64 canales IP
  • Incluye puertos HDMI, VGA, DVI-D y Display para la conexión de dos monitores
  • Permite visualizar 16 cámaras al mismo tiempo en el monitor local del NVR y rendimiento de renderización con GPU de hasta 4 1080p HD a 20 fps / 80 fps en cliente local
  • 6 módulos extraíbles con una unidad de disco duro para sistema operativo y almacenamiento y cinco unidades solo para almacenamiento (unidades opcionales de 1 TB, 2 TB, 3 TB, 4 TB o 6 TB)
  • Capacidad de almacenamiento interno desde 1 TB hasta 36 TB
  • Incluye dos puertos de red de 1 GB optimizados para grabación y visualización de datos por separado para garantizar un 100 % de grabación y reproducción libre de problemas, incluso con varios clientes conectados
  • Formato de instalación en rack 2U con bisel frontal de bloqueo. Guías para rack incluidos para utilizar sistemas de rack de cuatro pilares.

Documentos


Título   Tamaño Fecha
Hoja técnica
Hoja técnica MAXPRO NVR SE 778.5 KB 17/07/17
Manual del propietario
Guía de instalación rápida de MAXPRO® serie NVR SE 1.04 MB 23/07/12
Brochures
Soluciones de vídeo IP MAXPRO® 681.19 KB 30/05/14
A&E
MAXPRO® NVR SE A&E Specs 68.5 KB 02/02/15
Otros materiales
Nueva guía de seguridad IP 523.02 KB 05/10/11
Soluciones de Vídeo en Alta Definición (HD) - MAXPRO® NVRs 143.85 KB 04/10/13
Información para pedidos

NVR MAXPRO SE HÍBRIDO
HNMSE16BP01TX NVR MAXPRO SE, 16 canales, 1 TB, Paquete Performance
HNMSE16BP02TX NVR MAXPRO SE, 16 canales, 2 TB, Paquete Performance
HNMSE16BP04TX NVR MAXPRO SE, 16 canales, 4 TB, Paquete Performance
HNMSE16BP08TX NVR MAXPRO SE, 16 canales, 8 TB, Paquete Performance
HNMSE16BP12TX NVR MAXPRO SE, 16 canales, 12 TB, Paquete Performance
HNMSE16BP18TX NVR MAXPRO SE, 16 canales, 18 TB, Paquete Performance
HNMSE16BP24TX NVR MAXPRO SE, 16 canales, 24 TB, Paquete Performance
HNMSE32BP02TX NVR MAXPRO SE, 32 canales, 2 TB, Paquete Performance, 1 HD de 2 TB,
5 ranuras libres para HD
HNMSE32BP04TX NVR MAXPRO SE, 32 canales, 4 TB, Paquete Performance, 2 HD de 2 TB,
4 ranuras libres para HD
HNMSE32BP08TX NVR MAXPRO SE, 32 canales, 8 TB, Paquete Performance, 4 HD de 2 TB,
2 ranuras libres para HD
HNMSE32BP12TX MAXPRO NVR SE, 32 canales, 12 TB, Paquete Performance, 4 HD de 3 TB,
2 ranuras libres para HD
HNMSE32BP18TX NVR MAXPRO SE, 32 canales, 18 TB, Paquete Performance, 6 HD de 3 TB
HNMSE32BP24TX NVR MAXPRO SE, 32 canales, 24 TB, Paquete Performance, 6 HD de 4 TB
HNMSE64BP04TXNVR MAXPRO SE, 64 canales, 4 TB, Paquete Performance,
1 HD de 4 TB
HNMSE64BP12TXNVR MAXPRO SE, 64 canales, 12 TB, Paquete Performance,
4 HD de 3 TB
HNMSE64BP24TXNVR MAXPRO SE, 64 canales, 24 TB, Paquete Performance,
6 HD de 4 TB
HNMSE32BP30TXNVR MAXPRO SE, 32 canales, 30 TB, Paquete Performance,
5 HD de 6 TB
HNMSE32BP36TXHNMSE32BP36TX
NVR MAXPRO SE, 32 canales, 36 TB, Paquete Performance,
6 HD de 6 TB
HNMSE64BP30TXNVR MAXPRO SE, 64 canales, 30 TB, Paquete Performance,
5 HD de 6 TB
HNMSE64BP36TX MaxNVR SE, 64 channels, 36TB storage, Performance Package 6 x 6TB HD
ACCESSORIES
HNMSEBRAM4GBAmpliación de 4 GB de RAM, NVR MAXPRO SE, Servidor Rev B (solo se precisa para unidades con 4 GB de RAM)
HNMSEBHD1T HDD 1 TB NVR MAXPRO SE, Servidor Rev B
HNMSEBHD2THDD 2 TB NVR MAXPRO SE, Servidor Rev B
HNMSEBHD3T HDD 3 TB NVR MAXPRO SE, Servidor Rev B
HNMSEBHD4THDD 4 TB NVR MAXPRO SE, Servidor Rev B
HNMSEBHD6THDD 6 TB NVR MAXPRO SE, Servidor Rev B
Consulte la calculadora de almacenamiento para determinar qué tamaño de unidad debe solicitar.
MAXPRO NVR SE - Part Number Lookup

Búsqueda de productos

Buscar por nombre de producto