Sistemas Anti-intrusión

HDZ SERIES – 1080P HD IP PTZ DOMES

Serie HDZ: Domos IP PTZ 1080P HD
Domos IP PTZ, Para Interior y Exterior, de la Serie Equip® 1080P con Rango Dinámico Ampliado

Descripción

La serie PTZ HDZ es la última incorporación a la serie equIP® de productos IP de Honeywell, de alta definición y con función día/noche real. Ofrece vídeo extremadamente nítido de hasta 2 millones de píxeles efectivos y un zoom de hasta 20x para aplicaciones de vigilancia continua tanto en interior como en exterior.

La serie HDZ ofrece una resolución de 1080p (1920 x 1080) con velocidad de fotograma completa, una función de rotación continua de 360° y una lente con zoom que se combinan para permitirle ver claramente la zona objetivo con el ancho y la profundidad que precise, sin limitaciones. El sensor CMOS de 1/2,8”, con escaneo progresivo, presenta la última tecnología en videovigilancia digital con una gran precisión del color en numerosas y distintas condiciones de iluminación. La serie HDZ cumple también con los estándares ONVIF que permiten la interoperabilidad entre productos de vídeo en red.

HDZ admite la alimentación por Ethernet (PoE) y la instalación de cualquier modelo resulta muy sencilla. En caso de fallo en la red, las cámaras HDZ permiten grabar el vídeo capturado en una tarjeta Micro SDHC; de este modo, el usuario se beneficia de un nivel de seguridad adicional.

La serie HDZ está equipada también con la tecnología de rango dinámico ampliado, idónea para entornos con condiciones de luz cambiantes y grandes contraluces.

Las cámaras de la versión para exterior se alojan en una carcasa resistente a actos vandálicos con clasificación IP66 para evitar daños en la cámara por la entrada de polvo y lluvia fuerte.

La serie HDZ admite flujos de vídeo dual y adopta varios formatos de compresión (H.264/MJPEG) con velocidades de hasta 30 fotogramas por segundo (25 fps para los sistemas PAL). Los parámetros de compresión digital para los dos flujos de vídeo se pueden configurar por separado.

Oportunidades de mercado
La combinación de lo último en tecnología digital y el procesamiento de vídeo avanzado convierten a la HDZ en la opción perfecta para la vigilancia a gran escala en ciudades, carreteras, aeropuertos, instalaciones gubernamentales, colegios y campus, entornos industriales y en cualquier lugar donde se requiera una vigilancia detallada.

Características

  • Zoom óptico 20x
  • Almacenamiento de cámara integrado: admite tarjetas Micro SDHC (de hasta 32 GB)
  • Escaneo progresivo de hasta 30 fps (25 fps PAL)
  • Rango dinámico ampliado
  • Compatible con ONVIF
  • Admite direccionamiento IP dinámico y estático
  • Amplia variedad de opciones de montaje (1,5” NPT)
  • Alta velocidad predefinida hasta 400°/s
  • Formatos de compresión seleccionables
  • Opciones de alimentación 24 V CA o PoE (24 V CA obligatoria para calentador del modelo para exterior)
  • Acrílico resistente a actos vandálicos

Documentos


Título   Tamaño Fecha
Hoja técnica
Hoja técnica – Serie HDZ: Domos IP PTZ 1080P HD 563.92 KB 28/11/12
Brochures
Brochure Cámaras IP ONVIF 571.24 KB 20/06/14
Brochure Gama IP 1.25 MB 12/06/17
Información para pedidos

Código de Producto Descripción
HDZ20HDX Cámara de red de tipo domo PTZ de 1080p, con función día/noche real, colgante de interior, transparente, zoom 20X, H.264, PAL, compatible con Micro SDHC (admite tarjetas de hasta 32 GB)
HDZ20HDEX Cámara de red de tipo domo PTZ de 1080p, con función día/noche real, colgante de exterior, transparente, zoom 20X, H.264, PAL, compatible con Micro SDHC (admite tarjetas de hasta 32 GB)
HDZ20HD Cámara de red de tipo domo PTZ de 1080p, con función día/noche real, colgante de interior, transparente, zoom 20X, H.264, NTSC, compatible con Micro SDHC (admite tarjetas de hasta 32 GB)
HDZ20HDE Cámara de red de tipo domo PTZ de 1080p, con función día/noche real, colgante de exterior, transparente, zoom 20X, H.264, NTSC, compatible con Micro SDHC (admite tarjetas de hasta 32 GB)
Note: 'ONVIF' and the ONVIF logo are trademarks of ONVIF Inc.

Búsqueda de productos

Buscar por nombre de producto

 

ONVIF

ONVIF