Gama Galaxy® Flex V3
Galaxy Flex Series  

La serie de paneles Galaxy Flex V3 certificados Grado 2 es una solución de seguridad completa que integra intrusión y control de accesos ofreciendo un nuevo nivel de sencillez y flexibilidad a los sistemas de seguridad de pequeño y medio tamaño.

La serie Galaxy Flex V3, además de una amplia gama de funciones, incorporan un diseño modular que permite adaptarlos totalmente según las necesidades específicas de cada cliente. Galaxy® Flex 20 dispone de múltiples funciones para los sistemas pequeños de hasta 20 zonas. Flex 50 ofrece una gran flexibilidad para sistemas pequeños y medianos en los que prima la facilidad de instalación y la funcionalidad; y Flex 100 ofrece un sistema sumamente competitivo para un mayor número de zonas y funciones.



Galaxy Flex 20 - Central de intrusión Galaxy Flex FX020

Galaxy Flex 50 - Central de intrusión Galaxy Flex FX050

Galaxy Flex 100 - Central de intrusión Galaxy Flex FX0100

Búsqueda de productos

Buscar por nombre de producto

 

GX Remote Control - Apps Galaxy