Honeywell Security ES

CONTACTO  |  PRESENCIA INTERNACIONAL        

 Search

LINKS RÁPIDOS

Tabla de Productos
Productos Discontinuados

PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Sistemas de Control de Accesos
Productos Vídeo

Galaxy Flex

Galaxy Flex 50
Central de intrusión Galaxy Flex FX050

Descripción

Central Galaxy Flex FX050
Galaxy Flex 50 (FX050) es una central de intrusion y control de accesos certificada Grado 2 ofrece un nuevo nivel de sencillez y flexibilidad a los sistemas de seguridad de pequeño a mediano tamaño donde la sencillez de la instalación y la funcionalidad son muy importantes. Este panel híbrido incorpora un diseño modular que permite adaptarlo totalmente según las necesidades específicas de cada cliente, desde 52 zonas cableadas a 40 zonas vía radio. Las ranuras creadas en el interior del panel, permiten instalar los módulos vía radio y de comunicación en cuestión de minutos.

Características

  • Caja robusta y con efecto retardante a las llamas
    Receptor vía radio, módulos de comunicaciones y otros módulos alojados dentro del panel, que cuenta con una cómoda tapa abatible y desmontable.
  • Verificación de alarmas mediante secuencias de imágenes
    - ISN3010B4 graba alrededor de 100 imágenes a 640 x 352 píxeles.
    - Hasta 35 imágenes por secuencia con memoria anterior a la alarma de 10 imágenes.
    - Imágenes recibidas por la receptora de alarmas Honeywell PE.
  • Múltiples opciones de comunicaciones
    GSM/GPRS, Ethernet, RTB
  • Escalabilidad
    - Hasta 100 zonas cableadas o inalámbricas.
    - Hasta 98 usuarios.
    - Hasta 98 mandos remotos inalámbricos.
    - Protección de hasta 8 grupos
  • Control de puertas
    Hasta 4 controladores de puerta (DCM) para controlar hasta 8 puertas El registro de eventos graba hasta 1000 eventos Compatible con la mayoría de los lectores Wiegand
  • Hasta 4 horarios de vacaciones anuales y semanales disponibles
  • Firmware versión v3.0
    Incluye verificación de alarmas mediante secuencias de imágenes; comunicaciones mejoradas
  • 3 Interfaces de usuario
    Teclados/teclados con lector de proximidad TouchCenter, MK8 y el MK7 tradicional
  • Batería de respaldo
    Admite baterías eficientes y de reducido tamaño de 10Ah de Yuasa (REC10-12).
  • Fusibles rearmables (PTC)
    Fusibles rearmables integrados para fuente de alimentación y batería auxiliares
  • Función de detección automática para acelerar la instalación
    El sistema reconoce automáticamente cuándo se añaden o desconectan módulos del sistema si está activado el modo de detección automática
  • Una completa gama
    de detectores de intrusión y ambientales cableados y vía radio
  • Certificado
    por un organismo independiente conforme a las normas EN50131-3 y EN50131-6, Grado de seguridad 2, Clase medioambiental II

Documentos


Título   Tamaño Fecha
Hoja técnica
Ficha técnica de los teclados Galaxy 1.01 MB 29/09/11
Ficha técnica Galaxy Flex V3 1.8 MB 20/03/15
Brochures
Brochure commercial Galaxy Flex 822.06 KB 27/02/14
Brochure Verificación Visual 1.22 MB 25/03/14
Guía App GX Remote Control 2.66 MB 06/07/15
Certificaciones
Certificado Grado 2 Galaxy Flex V3 267.22 KB 16/02/17
Otros materiales
Esquema producto Galaxy® Flex/Flex+ 237.75 KB 07/11/17
Tabla comparativa – Galaxy Flex 233.15 KB 26/11/13
Información para pedidos

Código de producto   Descripción 

C005-M-E1 Galaxy Flex 020
C006-M-E1 Galaxy Flex 050
C007-M-E1 Galaxy Flex 100
C005-E1-K01 Flex 20 + Teclado Mk7
C005-E1-K01G Flex 20 + Teclado Mk7 + GPRS
C005-E1-K01GR Flex 20 + Teclado Mk7 + GPRS + Portal RF
C005-E1-K01GRV Flex 20 + GSM + Teclado MK7 + RF+ 1PIR cám
C005-E1-K01GV Flex 20 + Teclado Mk7 + 1 PIR cám
C005-E1-K01GV2 Flex 20 + GSM + teclado MK7+ 2PIR cám
C005-E1-K03 Flex 20 + Teclado Mk8
C006-E1-K01 Flex 50 + Teclado Mk7
C006-E1-K01G Flex 50 + Teclado Mk7 + GPRS
C006-E1-K01GR Flex 50 + Teclado Mk7 + GPRS + Portal RF
C006-E1-K01GV2 Flex 50 + Teclado Mk7 + 2 PIR cám
C006-E1-K01GRV2 Flex 50 + GSM + teclado MK7+ RF+ 2PIR cám
C006-E1-K03 Flex 50 + Teclado Mk8

Búsqueda de productos

Buscar por nombre de producto

 

GX Remote Control - Apps Galaxy