Honeywell Security ES

CONTACTO  |  PRESENCIA INTERNACIONAL        

 Search

LINKS RÁPIDOS

Tabla de Productos
Productos Discontinuados

PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Productos Vídeo
Sistemas Anti-intrusión

NetAXS

NetAXS 4
Control de accesos vía Web para 4 Lectores

Descripción

El controlador NetAXS de Honeywell es una solución de control de acceso con gran cantidad de funciones y una interfaz Web intuitiva. NetAXS ofrece todas las ventajas de los controles de acceso tradicionales, como ayudar a asegurar las puertas, gestionar el acceso de empleados a las instalaciones de forma remota, y generar informes fácilmente para cumplir con los requisitos de conformidad.

NetAXS se ha desarrollado con un diseño fácil de instalar que se adapta sin problema a los métodos y la infraestructura de TI existentes. Esto implica un coste de reinstalación y soporte reducidos. Además, NetAXS se integra sin problemas con el software WIN-PAK de Honeywell para permitir integraciones de NetAXS más sólidas y sofisticadas. NetAXS crecerá al ritmo que crezca su sistema.

No necesita un PC dedicado o un Software específico
Con el interfaz Web diseñado de forma intuitiva, el tiempo de aprendizaje y de formación se reducen significativamente. Además, no es necesario instalar un PC exclusivo; sólo tiene que registrarse y ya está listo para trabajar de forma segura, desde la oficina o de forma remota.

Los aspectos destacables del sistema NetAXS incluyen:

  • La funcionalidad de pantalla dinámica permite realizar actualizaciones automáticas desde el navegador Web para mostrar información de eventos y alarmas sin tener que utilizar el botón de actualización del navegador
  • Exportación de informes para análisis y el mantenimiento de registros
  • Asignación de distintos niveles de acceso a los usuarios de tarjetas mejorando el nivel de seguridad
  • Admite que varios operadores utilicen distintos idiomas de forma simultánea
  • Actualización cuando sea necesario ampliar el sistema

Características

Descripción general del sistema:

  • 4 lectores con servidor Web
  • Fuente de alimentación auxiliar de 600 mA disponible para alimentar los lectores y otros dispositivos
  • Regletas de conexión extraíbles con etiquetas codificadas por colores para facilitar las conexiones al instalador
  • Varios LED de estado (19 en total): encendido, ejecución del sistema, Ethernet, RS232, lazo, flujo de datos, lector y estado del relé
  • Variosmodos de acceso a los lectores: sólo tarjeta, tarjeta y PIN, tarjeta o PIN, sólo PIN, bloqueado, desactivado, supervisor, escolta, norma N -Man, tarjeta de uso imitado, fecha de expiración, norma de la primera tarjeta, norma de nevada, cambiar zona horaria, anti-passback, coacción
  • Interconexiones para crear acciones personalizadas durante eventos específicos
  • Reloj en tiempo real con soporte para zonas horarias geográficas de todo el mundo y horario de verano
  • El reloj en tiempo real se puede sincronizar a través de servidores de tiempo NTP
  • Procesador Freescale Coldfire de 32 bits y 200 Mhz
  • Tiempo entre fallos (MTBF) del sistema de 250.000 horas
  • Temperatura: de 0 °C a 49 °C en funcionamiento; de -55°C a +85°C en almacenamiento
  • Lista UL294 y certificaciones CE
  • Dimensiones (Al x An x La): 457,2 x 368,3 x 111,8 mm

Comunicación

  • Múltiples opciones de comunicación: Ethernet integrado, RS232 y RS485
  • Se admiten comunicaciones Ethernet de IP inversa para WINPAK ® Central Station
  • Un cable RS485 para conectar hasta un total de 31 paneles en un mismo lazo
  • Un lazo admite una conexión Web o de host para ver y gestionar hasta 124 puertas
  • La interfaz integrada no requiere módulos de comunicaciones adicionales, ya sean independientes o complementarios
  • No se necesitan cables cruzados Ethernet
  • Compatible con las instalaciones del panel de control WIN-PAK® y N-1000* existentes
  • Capacidad híbrida basada en software host y navegador Web

Base de datos

  • Capacidad para 10.000 tarjetas y 25.000 eventos
  • Almacenamiento en memoria flash de toda la información de la base de datos, por lo tanto no hay que sustituir baterías de memoria integradas
  • Programación flash para actualización de revisiones de firmware y expansión de funciones
  • Se puede acceder y realizar copias de seguridad de las bases de datos de configuración y de tarjetas fuera del panel
  • La base de datos de tarjetas se pueden exportar a formato CSV para gestionar, modificar, agregar y eliminar tarjetas
  • Se admiten 128 formatos de tarjeta únicos con un máximo de 75 bits

Creación de informes y análisis

  • Informes básicos integrados
  • Importación y exportación de la base de datos de tarjetas
  • Las alarmas y los eventos se pueden exportar y almacenar fuera del panel

Servidor Web integrado

  • Servidor Web integrado que soporta todas las funciones de control de acceso
  • Los navegadores Internet Explorer y Mozilla Firefox son totalmente compatibles
  • Control total a través del navegador Web; control y visualización de eventos en directo; control manual de puertas y lectores
  • La interfaz Web utiliza encriptación SSL y SHA-1 para una navegación segura por la red
  • Las pantallasWeb que se utilizan para controlar eventos, alarmas, entradas y salidas se actualizan de forma automática sin intervención del usuario
  • Se admiten múltiples conexiones de operadores, permitiendo el control local y remoto del sistema de forma simultánea
  • Compatibilidad lingüística en la interfaz Web. Se incluyen italiano, francés, holandés, español, checo y chino simplificado
  • Los operadores también pueden exportar, importar, modificar, crear y agregar sus propios archivos traducidos y tener su propio archivo de idioma específico en su cuenta
* Consulte www.honeywell.com/security/es para conocer las especificaciones exactas. No es compatible con el lazo 20 mA C-100-A1, los expansores de relé AEP-3, los teclados matriciales de 10 cables ni las entradas 15 y 16.

Documentos


Título   Tamaño Fecha
Información para pedidos

Código de Producto Descripción
NX4S1E Controlador de acceso de 4 puertas NetAXS en caja estándar, transformador de 230 V integrado, dos supresores de sobretensiones y batería auxiliar
NX4UPG2T4 Actualización de antiguos NX4S2E a NX4S1E
*Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Honeywell para conocer el procedimiento de actualización.

Vídeos

NetAXS - Ver el video


NetAXS-123 - Ver el video


NetAXS-123 Kit opcional de Video - Ver el video

Búsqueda de productos

Buscar por nombre de producto