Honeywell Security ES

CONTACTO  |  PRESENCIA INTERNACIONAL        

 Search

LINKS RÁPIDOS

Tabla de Productos
Productos Discontinuados

PRODUCTOS DE SEGURIDAD

Productos Vídeo
Sistemas Anti-intrusión

NetAXS-123

NetAXS-123
Sistema de control de accesos independiente, modular basado en web

Descripción

NetAXS-123 es una solución de control de accesos independiente, compacta y muy completa a nivel de funciones. Se puede instalar y gestionar fácilmente a través de un navegador web y sin necesidad de conexión a una red o a Internet. Cada panel NetAXS-123 se puede configurar para una, dos o tres puertas.

Panel independiente gestionado por navegador web
NetAXS-123 no necesita conexión de red ni un ordenador dedicado: funciona de forma autónoma. Para gestionar las funciones de control de acceso y los usuarios directamente en el panel, sólo necesita conectarse con un ordenador portátil o sobremesa con el navegador web gratuito, mediante un cable USB o de red.

Instalación sencilla para ahorrar tiempo
El panel NetAXS-123 facilita todas las conexiones necesarias para 1, 2 ó 3 puertas con uno o dos lectores por puerta. Se puede ampliar un sistema de una puerta en sólo unos minutos, con las placas complementarias NetAXS-123 para una o dos puertas. La conexión de los periféricos es más fácil y requiere menos cables, gracias a la función de alimentación por Ethernet (PoE), las salidas para cerraderos autoalimentadas y la conectividad USB. Las unidades se pueden adquirir en caja de plástico compactas o caja metálicas con alimentación para el panel y los cerraderos. Ambas opciones cuentan con un diseño atractivo para adaptarse a las instalaciones de los usuarios.

Sin necesidad de software específico
No se necesita ningún software especial para ejecutar informes o gestionar los usuarios de tarjeta, ni para la configuración y el mantenimiento de los paneles NetAXS-123. Todo se gestiona con seguridad a través del interfaz web.

Facilidad de uso
Igual que al navegar por Internet, las páginas web guían al usuario de forma sencilla a través de las funciones de control de accesos; de este modo, se reduce el tiempo de formación para usuarios e instaladores.

Opción de gestión en línea y servicios remotos
Como panel basado en web, NetAXS-123 se puede conectar a Internet o a la intranet de una empresa, para permitir a los usuarios gestionar su control de acceso on-line dentro de la red empresarial. Si la red del usuario proporciona acceso a Internet para el panel NetAXS-123, el instalador puede realizar la configuración y el mantenimiento del panel de forma remota y con conexión segura gracias a los protocolos de seguridad de Internet. En ambos casos, la única herramienta necesaria es un portátil con navegador web.

Hasta 48 puertas gracias a la conexión Ethernet Virtual Loop
Un único NetAXS-123 se puede ampliar a un sistema con 16 paneles conectados a través de Ethernet Virtual Loop (EVL – a partir de versión 5.0). Es posible utilizar la red IT existente y conectar hasta 48 puertas sin la necesidad de instalar cableado RS- 485 adicional. Usando el sistema de red DHCP la configuración se realiza fácilmente mediante la interfaz web.

Coste reducido para el usuario
NetAXS-123 es una solución asequible para el usuario. A medida que crecen las necesidades de seguridad, NetAXS-123 se puede ampliar hasta un sistema de 93 puertas independiente (a través de RS-485), siendo todos gestionables desde de un navegador web. Para paneles NetAXS-123 existentes simplemente cargando el nuevo firmware se puede utlizar la conexión EVL sin la necesidad de cambiar el hardware de NetAXS-123. En aplicaciones independientes, el ahorro en costes energéticos es importante ya que no hay necesidad de tener un PC dedicado que funcione 24/7.

Crece con las necesidades del cliente
WIN-PAK™ Central Station se puede utlizar como opción para gestionar NetAXS-123 en remoto. Además, un sistema básico independiente de NetAXS-123 puede llegar a ser fácilmente una solución de seguridad integrada usando WIN-PAK™. Todas estas oportunidades de crecimiento se pueden implementar para actualizar las inversiones realizadas anteriormente.

Documentos


Título   Tamaño Fecha
Hoja técnica
Hoja Técnica NetAXS-123 519.12 KB 30/05/14
Manual del propietario
Guía de inicio NetAXS-123 4.97 MB 03/09/10
Guía de instalación de una placa adicional de NetAXS-123 751.05 KB 03/09/10
Unidad de control de accesos Guía del usuario NetAXS-123 8.26 MB 03/09/10
Brochures
Folleto Comercial NetAXS-123 169.76 KB 15/09/10
Otros materiales
Diagramas NetAXS-123 171.78 KB 15/09/10
Información para pedidos

Código de Producto Descripción
Soluciones de 1 puerta
NX1P Caja compacta (plástico) para una puerta: requiere fuente de alimentación de 12 VCC externa o por PoE
NX1MPS Caja estándar (metal) para una puerta con tamper y bornas. Incluye fuente de alimentación de salida de 12 VCC y 4 A/entrada de 100-240 VCA y batería de 12 V y 7 AH
Soluciones de 2 puertas
NX2P Caja compacta (plástico) para dos puertas: requiere fuente de alimentación de 12 VCC externa
NX2MPS Caja estándar (metal) para dos puertas con tamper, y bor nas. Incluye fuente de alimentación de salida de 12 VCC y 4 A/entrada de 100-240 VCA y batería de 12 V y 7 AH
Soluciones de 3 puertas
NX3MPS Caja estándar (metal) para tres puertas con tamper y bornas. Incluye fuente de alimentación de salida de 12 VCC y 4 A/entrada de 100-240 VCA y batería de 12 V y 7 AH
Placas de ampliación (para 1 y 2 puertas)
NXD1* Placa de ampliación de una puerta (añade 1 puerta al sistema de 1 puerta = 2 puertas)
NXD2** Placa de ampliación de dos puertas (añade 2 puertas al sistema de 1 puerta = 3 puertas)
Lectores OmniClass™
OM30BHOND Lector OmniClass 2.0 pequeño
OM55BHOND Lector de banda y pared OmniClass 2.0 EU con teclado, negro
Cards
OKP0N34 Tarjeta de proximidad imprimible OmniClass PVC 2k2
PXKEYH16K16 lavero de proximidad OmniClass 16k16
* La placa complementaria de 2 puertas no es compatible con la Caja de plástico compacta
** La placa complementaria de 2 puertas no es compatible con la Caja de plástico compacta

Vídeos

NetAXS - Ver el video


NetAXS-123 - Ver el video

Búsqueda de productos

Buscar por nombre de producto