Honeywell Security ES

CONTACTO  |  PRESENCIA INTERNACIONAL        

 Search
Comunicados de prensa
  Atrás
15.02.2017
Honeywell Introduce un Nuevo Teclado con Pantalla Táctil Compatible con los Sistemas Anti-intrusión Galaxy Dimension, Galaxy Flex/Flex+ y visualización de Cámaras IP

Ofrece al usuario una experiencia más sencilla e intuitiva

MADRID, España - 15 de febrero de 2017 Honeywell (NYSE: HON) ha presentado hoy el nuevo teclado Galaxy TouchCenter Plus, un teclado con pantalla táctil de uso intuitivo para los sistemas de seguridad de la gama Galaxy®. El nuevo teclado simplifica las operaciones de seguridad diarias gracias a unos gráficos claros y a un menú sencillo que permite a los usuarios ver el estado del sistema completo en una sola pantalla. 

El nuevo teclado ha demostrado ser la solución perfecta para empresas y hogares de cualquier tamaño (desde grandes industrias y pequeñas empresas, hasta entornos residenciales) y ofrecer a los clientes una experiencia de uso de gran calidad. El moderno diseño del teclado Galaxy TouchCenter Plus se adapta perfectamente a cualquier empresa u hogar gracias a sus diferentes opciones de montaje en superficie o empotrado.  

A través de su funcionalidad táctil, los usuarios podrán armar y desarmar rápidamente el sistema o revisar su estado. Incluso en instalaciones más grandes o complejas, podrán usar el teclado para gestionar los permisos de acceso de los empleados y mediante la opción específica de gestión de edificios, podrán de forma sencilla gestionar la iluminación y el aire acondicionado o calefacción. Todos los informes del sistema se visualizan como texto sin formato, lo cual permite operar con sencillez y rapidez a través del dispositivo.

Para los usuarios que deseen controlar de cerca sus instalaciones, el teclado Galaxy TouchCenter Plus puede proporcionar bajo demanda la visualización de imágenes en tiempo real de hasta cuatro cámaras IP vinculadas al sistema. Entre las funciones adicionales se encuentra la posibilidad de crear y reproducir grabaciones de voz directamente a través del reproductor MP4 integrado en el teclado, de manera que los usuarios puedan dejar mensajes personales y del sistema para otros usuarios del mismo. El teclado también se puede usar como un marco de fotos digital con la función de presentación, lo cual resulta muy útil, no solo en casa, sino también en el lugar de trabajo, para mostrar comunicaciones de la empresa o para que los instaladores promuevan su negocio. 

El teclado Galaxy TouchCenter Plus está disponible con o sin lector de proximidad con TAGs de proximidad o una credencial para garantizar una gestión más fácil y segura por parte del personal, además de minimizar los errores de los usuarios. El teclado está preparado para su instalación empotrado en la pared siendo necesario un marco opcional para su montaje en superficie.

"Nos hemos centrado en ofrecer un sistema de seguridad que facilite el manejo a los usuarios, de manera que gestionar sus sistemas de seguridad se convierta en una tarea sencilla", afirmó Noelia Castillón, Southern Europe Channel Marketing Manager - Honeywell Security and Fire. "Además de facilitar el uso a los usuarios finales, el nuevo teclado Galaxy TouchCenter Plus ofrece numerosas ventajas adicionales también para los instaladores".

Certificado EN-50131-3, grado 3, clase ambiental II, el teclado Galaxy TouchCenter Plus es compatible con los sistemas de seguridad  Galaxy Dimension y Galaxy Flex/Flex+ de grado 3 y grado 2. 

Puede consultar más información sobre Honeywell Security and Fire en www.honeywell.com/security/es.


Honeywell (www.honeywell.com) es una empresa del Fortune 100 líder en tecnología diversificada y fabricación, con clientes en todo el mundo a los que facilita productos y servicios aeroespaciales, tecnologías de control para edificios, hogares e industrias, turbocargadores y materiales de alto rendimiento. Para descubrir más novedades e información sobre Honeywell, visite: www.honeywell.com/newsroom.


Contacto:
Olga Guillén
Honeywell Security and Fire
+34 914 191 693
olga.guillen@honeywell.com

Becky Mullen
Weber Shandwick Technology
+44 20 7067 0374
Becky.Mullen@webershandwick.com



  Atrás Vuelta al inicio