Honeywell Security ES

CONTACTO  |  PRESENCIA INTERNACIONAL        

 Search
Comunicados de prensa
  Atrás
17.06.2017
Honeywell Anuncia El Lanzamiento De Las Nuevas Cámaras Ip De La Serie Equip

Cámaras IP Ultra HD 4K y panorámicas de 360º Nuevas cámaras para profesionales de la seguridad que quieran diseñar soluciones para edificios conectados con mayor facilidad

MADRID, España - 8 de junio de 2017 Honeywell (NYSE: HON) ha anunciado hoy la incorporación de nuevas cámaras IP de la Serie equIP diseñadas para ofrecer una alta calidad de imagen en entornos con muy baja iluminación. Con un diseño sencillo y uniforme, las nuevas cámaras equIP ofrecen una mejor experiencia de usuario, son hace fáciles de instalar, utilizar y mantener y además, permiten su integración con otras soluciones instaladas en edificios conectados.

Las nuevas cámaras equIP cuentan con la tecnología más reciente que ofrece una mayor resolución, optimización del ancho de banda y analítica de vídeo integradas. Las cámaras utilizan el nuevo códec H.265, reduciendo las necesidades de almacenamiento del grabador de vídeo sin sacrificar la calidad de imagen y proporcionando un menor uso del ancho de banda. El software de análisis de vídeo Honeywell Xtralis IntrusionTrace™ mejora la precisión y capacidad de respuesta del sistema de vigilancia, lo que ayuda al usuario a reducir las pérdidas económicas y limitar la interrupción del negocio.

La Serie equIP es ideal para profesionales de la seguridad que quieran diseñar con mayor facilidad soluciones para edificios conectados. Las cámaras se integran fácilmente con otras soluciones del ecosistema Honeywell creando una plataforma IP completa de supervisión y control. Las cámaras resultan perfectas para entornos empresariales e infraestructuras críticas donde disponer de una vigilancia ininterrumpida es una cuestión esencial, como edificios industriales, suministros públicos, instalaciones de energía, centros educativos, oficiales y banca.

“Con un fabricante de confianza como Honeywell, los profesionales de la seguridad pueden estar seguros de que todos los componentes de su sistema en un edificio conectado funcionarán en conjunción sin ningún problema”, afirmó Gerald Coste, director global de productos de vídeo de Honeywell Security and Fire. "Es esencial proporcionar la solución IP totalmente integrada y fiable que demandan los clientes para proteger las infraestructuras críticas y empresariales de hoy en día."

La gama de cámaras equIP incluye:

  • Cámara box IP, 12 megapixeles, 4K, Ultra HD
  • Cámara bullet IP con IR de hasta 12 megapixeles, 4K, Ultra HD
  • Minidomo IP con IR, de exterior de 12 megapixeles, 4K, Ultra HD
  • Cámara fisheye IP con IR, de 6 y 12 megapíxeles, de interior/exterior
  • Cámaras PTZ IP, WDR, zoom 30x, 2 megapíxeles, de interior/exterior
Las cámaras de la línea IP incorporan:
  • Funcionalidad de posicionamiento 3D para cámaras PTZ
  • Micrófonos integrados en cámaras de interior para mayor precisión
  • Compatibilidad con los estándares ONVIF Perfil S y G
  • Integración con unidades NVR y VMS Honeywell, incluidos MAXPRO®, HUS, DVM y grabadores dedicados Performance
  • Compatibles con unidades NVR y VMS de otros fabricantes

La Serie equIP es fácil de instalar y mantener por los profesionales de la seguridad. Durante la instalación se dispone de información en quince idiomas y para el montaje de las cámaras solo se necesita una persona. La gama puede reutilizar soportes de poste, esquina, colgantes y de pared ya existentes, lo que genera un ahorro de tiempo y dinero a instaladores y clientes. Si las cámaras se instalan con MAXPRO de Honeywell, la configuración resulta todavía más sencilla puesto que todas las cámaras son detectadas automáticamente por MAXPRO en un proceso de instalación directa.

Para obtener más información sobre la gama de cámaras de la Serie equIP y sobre Honeywell Security and Fire, visite www.honeywell.com/security/es.


Acerca de Honeywell Home and Building Technologies
Honeywell Home and Building Technologies (HBT) es una empresa global con más de 44.000 empleados en todo el mundo. HBT es líder en el Internet de las cosas (IoT) y crea productos, software y tecnologías que encontramos en más de 150 millones de hogares y 10 millones de edificios de todo el mundo. Ayudamos a los propietarios de viviendas a estar conectados y controlar su confort, seguridad y consumo de energía. Los propietarios y ocupantes de inmuebles comerciales utilizan nuestras tecnologías para garantizar la seguridad, eficiencia energética, sostenibilidad y productividad de sus instalaciones. Nuestras avanzadas soluciones de medición mediante hardware y software ayudan a los proveedores de electricidad, gas y agua a abastecer de forma más eficiente a sus clientes y comunidades. Para obtener más noticias e información sobre Honeywell Home and Building Technologies, visite http://www.honeywell.com/newsroom.


Honeywell (www.honeywell.com) es una empresa del Fortune 100 líder en tecnología diversificada y fabricación, con clientes en todo el mundo a los que facilita productos y servicios aeroespaciales, tecnologías de control para edificios, hogares e industrias, turbocargadores y materiales de alto rendimiento. Para descubrir más novedades e información sobre Honeywell, visite: www.honeywell.com/newsroom.


Contacto:
Olga Guillén
Honeywell Security and Fire
+34 914 191 693
olga.guillen@honeywell.com

Laura Scott
Weber Shandwick Technology
+44 207 067 0604
Laura.Scott@webershandwick.com



  Atrás Vuelta al inicio