<< Atrás

Comunicados de prensa

 
 

Honeywell Amplía su Cartera de Productos IP conel Lanzamiento del Grabador Digital Fusion III v3.7 y la Gama de Cámaras Megapíxel HCX en Europa, Oriente Medio y África

La oferta de productos IP proporciona una sencilla integración con las redes digitales y analógicas, disminuyendo los costes y aumentando la seguridad

MADRID, España, 12 de mayo de 2009 – Honeywell (NYSE: HON) ha anunciado hoy la ampliación de su oferta de soluciones IP en Europa, Oriente Medio y África (EMEA) con el lanzamiento del grabador digital Fusion III v3.6 y la gama de cámaras megapíxel HCX, proporcionando a los instaladores e integradores de seguridad un amplio abanico de productos de vídeo IP además de soluciones analógicas de Honeywell. La nueva gama de productos IP resulta ideal para organizaciones como, por ejemplo, instalaciones gubernamentales, centros educativos, edificios comerciales y entornos municipales que deseen ampliar sus redes digitales o analógicas existentes con lo último en tecnología IP.

Fusion III v3.6 es la versión más reciente de los grabadores digitales de vídeo de alta gama de Honeywell y ofrece una completa integración con las nuevas cámaras megapíxel HCX de Honeywell, así como con la gama EQUIP™ de cámaras IP y domos PTZ ACUIX™ IP. Fusion III v3.6 también permite a los usuarios actuales de Fusion implementar la tecnología IP en una red analógica mediante una actualización inmediata, sin necesidad de instalar un nuevo DVR ni de sustituir la infraestructura de red existente.

“Con estos nuevos productos, podemos ofrecer a los instaladores e integradores una completa cartera de soluciones de vídeo IP” afirma Chris Koetsier, Director Global de Marketing de Producto de vídeo de Honeywell Systems Group, EMEA. “Honeywell tiene una tradición de desarrollar soluciones innovadoras y de alta calidad de vídeo analógico para el mercado de la seguridad y ahora aportamos los conocimientos y la experiencia al mundo IP mediante las gamas Fusion III, HCX, EQUIP y ACUIX”.

La oferta de productos IP de Honeywell incluye:

Grabador digital de vídeo Fusion III v3.6 – La versión más reciente de la gama alta de grabadores de Honeywell incorpora el hardware Fusion III, junto con nuevas mejoras como, la integración avanzada de cámaras IP, la tecnología de búsqueda Smart Motion y la integración de Microsoft Active Directory. Fusion III v3.6 utiliza la última tecnología IP para aunar los sistemas digitales y analógicos, ofreciendo una integración completa de los dos formatos. Además, la función opcional de análisis inteligente de vídeo mediante los paquetes Active Alert®, Smart Impressions® y People Counter de Honeywell puede aumentar significativamente la precisión de la detección de eventos y eliminar prácticamente todas las falsas alarmas.

Tecnología megapíxel HCX de Honeywell – Las nuevas cámaras megapíxel HCX de Honeywell proporcionan tecnología IP de vanguardia y ahorro en los costes de instalación y equipos, al tiempo que proporcionan una red de vigilancia para el reconocimiento de objetos a alta resolución superando la capacidad de las cámaras analógicas estándar. En áreas en las que se requiere vigilancia en un amplio campo de visión, una cámara HCX realiza la misma función que varias cámaras analógicas estándar, con una mayor calidad de imagen que facilita significativamente el análisis detallado de la imagen.

Serie EQUIP de cámaras IP – La serie EQUIP es una familia de cámaras de CCTV profesionales en formato IP con aspecto similar a los modelos analógicos convencionales de Honeywell. Las cámaras IP EQUIP capturan imágenes de alta calidad a una velocidad de 25 fotogramas por segundo a 4CIF incluso en condiciones de iluminación escasa, proporcionando imágenes más nítidas, mientras que la transmisión de vídeo es más rápida gracias a la compresión MPEG-4, disminuyendo los requisitos de ancho de banda. La gama incluye cámaras de cuerpo con función día/noche y un minidomo anti vandálico.

Domo PTZ ACUIX IP – El domo de alta velocidad de la serie EQUIP proporciona imágenes de calidad superior, respuestas más rápidas a los eventos y una integración más completa con los grabadores digitales de Honeywell. El domo ACUIX IP dispone de objetivos 18X en color y 18X, 26X y 35X con función día/noche real, un amplio rango dinámico para situaciones de iluminación difícil y función de estabilización electrónica de la imagen para una calidad de imagen mejorada en situaciones de montaje inestable.

Si desea obtener más información acerca de las soluciones de vídeo IP de Honeywell, visite esta página: www.honeywell.com/security/es 


Honeywell International (www.honeywell.com) líder en tecnología y fabricación, es una empresa incluida en la lista Fortune 100 que ofrece sus servicios diversificados a clientes de todo el mundo, que abarcan productos y servicios aeroespaciales; tecnologías de control para edificios, viviendas e industrias, productos de automoción; turbocompresores y materiales especiales. Las acciones de Honeywell, con sede en Morris Township, N.J., se cotizan en las bolsas de Nueva York, Londres y Chicago. Si desea obtener información adicional, visite www.honeywellnow.com



Este comunicado de prensa contiene algunas afirmaciones que podrían considerarse "intenciones de futuro" según la definición del artículo 21E de la Securities Exchange Act (ley de intercambio de valores) de 1934. Todas las afirmaciones, excepto los datos históricos, que se refieran a actividades, eventos o avances que nosotros o nuestra dirección tenga previsto realizar, espere conseguir, proyecte o prevea en el futuro son intenciones de futuro. Tales intenciones se basan en suposiciones y valoraciones realizadas por la dirección a la luz de su experiencia y de su percepción de las tendencias históricas, las condiciones actuales, los avances previstos y otros factores que consideren adecuados. Las intenciones de futuro incluidas en este comunicado de prensa también están expuestas a determinados riesgos e incertidumbres, incluidos aunque no de forma exhaustiva, factores económicos, competitivos, administrativos y tecnológicos que afectan a nuestras operaciones, mercados, productos, servicios y precios. Tales intenciones de futuro no constituyen ninguna garantía de futuros resultados y los avances, decisiones empresariales y resultados reales podrían no coincidir con los previstos por tales intenciones


 
Contacto:
 
Sue Howes
Honeywell Systems Group EMEA
00 44 7766 420250
sue.howes@honeywell.com

 
Guy McGerr
Weber Shandwick Technology
00 44 20 7067 0337
gmcgerr@webershandwick.com



 

 Vuelta al inicio


Búsqueda