El cliente:
El centro comercial Eden Shopping Centre, situado en High Wycombe, es uno de
los destinos de ocio y compras más apasionantes de Reino Unido.
En él se encuentran varias tiendas de marcas importantes, un cine con 12
salas, una bolera, una biblioteca y varios restaurantes exclusivos. Su
aparcamiento tiene capacidad para 1580 vehículos y está protegido por un sistema
de seguridad. Tiene una estación de autobuses totalmente nueva para ir a la
ciudad.
La situación:
Eden Shopping Centre abrió sus puertas en marzo de 2008 y hasta él se
acercan hasta medio millón de personas cada semana. Se compone de cinco
edificios independientes conectados por pasarelas recubiertas con ETFE y alberga
el antiguo centro comercial Octagon, ahora renovado.
Para encontrar una solución de seguridad que se ajustase a sus necesidades,
Brookfield Construction (UK) Ltd presentó la oferta a concurso para seleccionar
al proveedor idóneo. Según las especificaciones del sistema, se requería una
solución integrada fácil de usar que pudiera ofrecer una vigilancia discreta en
este prestigioso centro comercial. Una solución integrada de circuito cerrado de
televisión (CCTV) digital y con control de acceso avanzada ofrecería
videovigilancia en todos los principales pasillos públicos, en todas las plantas
de aparcamiento, en los patios y en una nueva estación de autobuses. Podrían
controlarse las puertas de acceso de manera centralizada a través de un proceso
más eficaz, práctico pero seguro para el acceso del personal a todas las áreas
autorizadas.
Además, hay varias zonas de portales residenciales comunes para apartamentos
privados que se encuentran adyacentes al centro comercial. El sistema de
vigilancia y control de las puertas de acceso también tendría que encargarse de
éstas.
Dado que el tejado de ETFE es una parte integral de la arquitectura del
centro comercial, la luz del sol puede dificultar la captura de imágenes nítidas.
Estas zonas deben estar controladas por cámaras que puedan producir imágenes
nítidas y con saturación del color, incluso en condiciones de grandes
contraluces.
Por último, era importante que el diseño de los domos del sistema de CCTV se
integrara en el estilo moderno del centro comercial, ofreciendo una vigilancia
eficaz pero estética.
Además, el sistema de vigilancia que ofrecía el centro comercial Octagon era
anticuado y había que modernizarlo. Al considerar la renovación e integración
del sistema de CCTV en esta área, uno de los retos más importantes era cómo
cambiar la función de vigilancia de seguridad del centro de control anticuado
existente a la nueva función creada a medida con el mínimo tiempo de inactividad
mientras se sustituían las cámaras existentes por las nuevas de última
tecnología.
La solución:
En colaboración con Imtech Meica (subcontratista de electricidad), Total
Security Protection (TSP) diseñó un sistema que ofrecía una solución completa
respetando el presupuesto. Después de reunirse con TSP, Brookfield confió en la
experiencia y en la capacidad de la compañía para cumplir los requisitos del
proyecto, así como la rigurosa fecha límite.
TSP recomendó una solución de sistemas integrados de Honeywell Security, por
ser la que mejor se adaptaba a los requisitos del centro comercial. El sistema
se compone de un sistema de control de acceso WIN-PAK™ con controladores PW5000,
aproximadamente 30 lectores OmniClass™ que se integran con las más de 200
cámaras de CCTV, grabadora de vídeo digital (DVR) Fusion, sistema de gestión de
vídeo Fusion (FVMS), matriz MaxPro y monitores Honeywell para la pantalla de
vídeo de la sala de control.
Al utilizar este software y hardware de Honeywell, Eden Shopping Centre
dispone de una solución de seguridad avanzada, rentable y fácil de usar que
garantiza la seguridad de empleados, visitantes e instalaciones, al tiempo que
controla los movimientos del personal.
En zonas con grandes contrastes de iluminación, como la estación de autobús y
el patio, se instaló la cámara de rango dinámico HCU484X de Honeywell. La
tecnología de esta cámara garantiza un excelente nivel de detalle de las
imágenes en zonas iluminadas y oscuras de ubicaciones con grandes contrastes de
iluminación. También se instalaron cámaras Orbiter PTZ, minidomos resistentes a
actos vandálicos y cámaras con función día/noche (siempre con NVT integrado) de
Honeywell para optimizar los ángulos de vigilancia y que no quedase ninguna zona
muerta.
La perfecta calidad de imagen se consigue con un control avanzado de
autoenfoque que ajusta la proporción del barrido e inclinación, y con ello
garantiza, sea cual sea la posición del zoom, que la imagen tendrá el enfoque
más nítido posible. Con el equipo de Honeywell se pueden programar recorridos de
cámara que combinan las posiciones de barrido, inclinación y zoom y que permiten
cubrir todas las zonas clave del interior y los alrededores del centro comercial.
Para cubrir el perímetro del centro, se instalaron cámaras domo Orbiter en lo
alto de los postes. Las imágenes de estas cámaras se utilizan también como
enlace con la zona residencial. Cuando se pulsa el intercomunicador de la
entrada, la imagen de la escena aparece en la sala de control de seguridad.
Todos los dispositivos Orbiter están conectados a través de una matriz MaxPro
(HMX32128) y las imágenes se graban y almacenan en 14 DVR Fusion III de 16
canales, cada una de las cuales muestra las imágenes en tiempo real, lo que
facilita una rápida reacción si es necesario.
Con el software de gestión FVMS, el personal de seguridad controla totalmente
la información que se retransmite a través del sistema y dispone de relevantes
prestaciones de FVMS, como la importación de mapas, la monitorización de
imágenes de vídeo en directo, la monitorización de alarmas, la exportación de
imágenes de vídeo guardadas y una sencilla gestión de usuarios que permite
señalar las zonas y actividades de interés. Además, 12 de las cámaras están
conectadas a la sala de control de CCTV del Ayuntamiento de Wycombe mediante
cable de fibra óptica. Robin Bennett, Director de seguridad de Eden Shopping
Centre, comenta: “Si ocurre algún incidente, las imágenes, que lo capturan desde
todos los ángulos, se pueden recuperar con facilidad. Es un sistema intuitivo,
muy fácil de manejar y, con diferencia, el mejor con el que he trabajado. La
manera en que se integra el sistema de control de acceso con el CCTV es
excelente”.
Todas las entradas de acceso restringido al público están controladas
mediante el sistema WIN-PAK, controladores PW5000 y lectores OmniClass. Las
puertas de salida de emergencia están dotadas de alarmas y conectadas a cámaras
de forma que, si se activa la alarma, aparece un aviso en la pantalla de control
del sistema WIN-PAK, permitiendo al personal de seguridad identificar el punto
donde se ha producido la alarma y ver las imágenes en directo que captura la
cámara que controla ese área a través del grabador Fusion.
Se ha encargado la construcción de una nueva sala de control de seguridad a
medida en la que las imágenes de las cámaras se muestran en un conjunto de
pantallas de plasma de 42” y monitores TFT de 17” de Honeywell. Los operarios
utilizan teclados Max-1000 y una interfaz de usuario gráfica que permite
controlar fácilmente el funcionamiento.
“Ahora disponemos de una solución de seguridad asequible y sofisticada
que satisface nuestras necesidades actuales y es lo suficientemente flexible
como para ampliarse y cumplir las que tengamos en el futuro”.
Daniel Tomkinson,
Director de Eden Shopping Centre
El proyecto se llevó a cabo con unos plazos excepcionalmente rigurosos y
ajustados, lo que exigía la máxima flexibilidad por parte de TSP. TSP finalizó
la implementación y la puesta en servicio del sistema dentro del plazo y dentro
del presupuesto, y, cuando el personal de seguridad entró en el centro comercial,
los representantes de TSP se encargaron de que todo funcionase con fluidez y de
prestar la formación necesaria.
Una vez realizada la puesta en servicio, llegó el momento de cambiar el
sistema de vigilancia del sistema anterior del centro Octagon por el nuevo
sistema. Daniel Tomkinson, Director de Eden Shopping Centre comenta: “La
transición del sistema antiguo al nuevo sistema integrado fue fluida. Al mismo
tiempo que tenía lugar la construcción, debía reformarse el sistema de seguridad
del Octagon. TSP hizo que pareciera fácil”.
Malcolm Baron, de Brookfield Construction, añade: “La experiencia con TSP fue
inestimable durante la fase de diseño y planificación. Siguieron nuestras
instrucciones con precisión”.
Las ventajas:
Aunque lo que exigía el centro comercial Eden Shopping Centre era un sistema
rentable y fiable, las ventajas adicionales han sido muchas, como ver reducido
el número de actos delictivos y mejorar la atención al cliente.
La presencia física de las múltiples cámaras del sistema de CCTV sirve de
elemento disuasorio. Sin embargo, cuando es necesario dar testimonio para
detener a ladrones o investigar actividades sospechosas, el proceso es rápido y
eficaz. Todo gracias a las sencillas funciones de búsqueda y recuperación de los
sistemas DVR Fusion y FVMS de Honeywell. Como resultado, los equipos de
seguridad de las tiendas confían en que cualquier actividad criminal seguirá
grabándose fuera de la tienda, lo que reduce los actos delictivos y ofrece
seguridad a los clientes que están de compras.
El completo sistema de CCTV también permite que el centro Eden Shopping
Centre pueda ofrecer a sus clientes un proyecto pensado para los niños. Si un
niño se pierde, se utiliza el sistema de CCTV para localizarlo rápidamente y el
personal de servicio del centro comercial recibe un aviso para que se haga cargo
del niño hasta que se reúna con sus padres.
Mediante la integración del sistema de control de acceso y el CCTV, se
elimina el acceso no autorizado a las zonas restringidas y se puede reaccionar
de forma rápida y precisa cuando saltan las alarmas, por ejemplo, porque se
abren las puertas de las salidas de emergencia.
Daniel Tomkinson, Director de Eden Shopping Centre, expresó su confianza en
el sistema: “Ahora disponemos de una solución de seguridad asequible y
sofisticada que satisface nuestras necesidades actuales y es lo suficientemente
flexible como para ampliarse y cumplir las que tengamos en el futuro”.
Su socio estratégico:
Total Security Protection Ltd es un socio élite (Elite Partner) de Honeywell
que está especializado en la instalación, mantenimiento y servicio técnico de
los sistemas de seguridad de control de acceso, CCTV y electrónicos para todo
tipo de organización comercial de Reino Unido y Europa.
“Si ocurre algún incidente, las imágenes, que lo capturan desde todos
los ángulos, se pueden recuperar con facilidad. Es un sistema intuitivo, muy
fácil de manejar y, con diferencia, el mejor con el que he trabajado. La manera
en que se integra el sistema de control de acceso con el CCTV es excelente”.
Robin Bennett,
Director de seguridad de Eden Shopping Centre
Los productos:
- Fusion III de Honeywell con 16 canales a 400 ips con visualización en vivo
en tiempo real
- Matriz Maxpro de Honeywell
- Domos 18X Orbiter Gold de Honeywell completamente funcionales
- Cámaras minidomo Silent Witness de Honeywell
- Cámara de cajón CCPH23DN con función día/noche de Honeywell
- Monitores TFT de Honeywell
- Lectores OmniClass™ para sistema de control de acceso WIN-PAK™ de
Honeywell
Eden Shopping Centre elige la solución
de seguridad integrada de Honeywell (pdf) |