DT7500SN-EU

 Información para pedidos  Documentos del producto

DT7500SN-EUEl DT7500SN-EU es un sensor de doble tecnología diseñado para su uso con las centrales Honeywell con tecnología V-Plex, con múltiples características y versatilidad que ayuda a ahorrar tiempo a los instaladores. El Test de Andado Automático desabilita el LED de prueba desde la unidad central. La tecnología Banda K patentada permite una menor penetración de las ondas a través de ventanas o paredes y la instalación de estos sensores es más sencilla que la de sensores de otras frecuencias. Incluye beneficios adicionales como los bloques de terminales a 45º, rápida puesta en funcionamiento y test de paseo inicializado desde el panel

Características

  • Control de saturación de BUS
    Esta es una característica pensada para los paneles que no tienen el modo de contacto inteligente (Smart Contact Mode). Gracias a esta función se reduce el tráfico en el bus V-Plex y resulta muy útil en grandes instalaciones, ya que se temporizan los mensajes de alarma. Las alarmas iniciales se envían inmediatamente, pero las alarmas siguientes se retrasan entre 5 y 15 segundos (función similar a la inhibición de tres minutos en los sistemas vía radio)
  • Procesamiento de señal digital
    El procesamiento de la señal DualCore analiza los mensajes enviados por el PIR y el microondas a través del micro controlador del sensor DT7500SN-EU. DualCore aporta avanzadas funciones al sensor, como la compesanción bidireccional de la temperatura o el filtro digital para luces fluorescentes
  • Tecnología en Banda K de gran capacidad de detección
    La tecnología de microondas en Banda K proporciona una cobertura de protección total, sin zonas ciegas o muertas. La cobertura de la Banda K es igual al patrón de detección del PIR. También ofrece la posibilidad de reducción del alcance de las microondas para evitar que atraviesen las paredes de la habitación
  • Inmunidad a animales domésticos seleccionable, hasta 45 kilos
  • Reducción de las falsas alarmas
    El sensor DT7500SN-EU ofrece una mayor protección contra las falsas alarmas producidas por las señales RF, las descargas electroestáticas y a las sobretensiones electricas
  • Test de funcionamiento automático para una instalación más fiable
    El test de funcionamiento se realiza después del encendido y de forma periódica una vez cada hora en el pirosensor, el módulo microondas, el circuito de compesación de temperatura y el PCB en general; encendiendo el LED si hay algún problema
  • Carcasa resistente y atractiva
    La carcasa robusta y moderna se adapta a una gran variedad de estilos decorativos. Está fabricada con plástico ABS para resistir a los golpes y proteger de los impactos. El espacio disponible para el cableado es muy amplio, lo que permite un montaje más sencillo
  • Detección con sensibilidad uniforme
    La lente Fresnel del sensor detecta con la misma sensibilidad tanto en los márgenes del patrón de detección como en el área que se encuentra delante del sensor.
  • Protección Antienmascaramiento avanzada
    Con la combinación del procesamiento de señal PIR y microondas, la tecnología anti-enmascaramiento detecta tanto los sabotajes intencionados como los accidentes que pueden enmascarar a un sensor. El LED se enciende cuando se enmascara el sensor
  • Niveles de sensibilidad
    El sensor DT7500SN-EU dispone de cuatro niveles de sensibilidad ajustable para adaptarse a las particularidades de la habitación, es decir, cuándo hay ventiladores de techo u otros objetos con movimientos repetitivos que no son eventos de intrusión y que pueden causar una falsa alarma. El resultado es una reducción de las falsas alarmas, incluso en habitaciones con elementos en movimiento
  • Filtro Digital contra las interferencias de luces fluorescentes
    Falsas alarmas potenciales debido a las luces fluorescentes se eliminan con su filtro digital. La frecuencia del filtro se selecciona en modo automático entre 50 Hz o 60 Hz
  • Espejo para ángulo 0º patentado
    Mejora la cobertura en el área que se encuentra directamente debajo del sensor para proporcionar un mayor nivel de seguridad
  • Inmunidad a las luces blancas
    La cámara para insectos patentada reduce las falsas alarmas en un 15% y mejora el rendimiento cuando se proyectan luces brillantes o reflejos hacia el PIR, con inmunidad de hasta 6.500 lux
  • Montaje flexible
    El sensor DT7500SN-EU es compatible con la familia de rótulas de montaje SMB10 con diferentes modelos para pared, esquina o techo
  • Respeto de las normativas.
    Nuestro sensor respeta la gran mayoría de las normativas mundiales de los sensores de movimiento. Gracias a la tecnología de microondas en Banda K, puede usarse en la mayoría de los mercados del mundo


Información para pedidos   Volver al inicio

Código de Producto Descripción 

DT7500SN-EU Sensor V-Plex de doble tecnología

Accesorios

SMB10 Rótula universal blanca de montaje en pared
(5 unidades por paquete)
SMB10C Rótula universal blanca para montaje en techo
(5 unidades por paquete)
SMB10T Rótula universal blanca para montaje en pared con tamper
(5 unidades por paquete)


Documentos del producto   Volver al inicio

Descarga   
Búsqueda de productos