IS2500SN-EU

 Información para pedidos  Documentos del producto

  • Doble compensación de temperatura
  • Salida de tamper: (NC) 10mA, 24VDC
  • Alcance: 15 x 18 metros (instalada) o 11x 12 metros (incluída)
  • Alimentación: 8V a 11V en los terminals pooling loop
  • Auto-test para funciones PIR, microondas y compensación de temperatura
  • Dimensiones: 12.5 cm x 7.5 cm x 4.3 cm
  • Inmunidad a mascotas seleccionable
  • Procesamiento de señal digital
  • Entrada de zona para contacto de tamper
  • SMB-10T
  • Tamper frontal y de pared


Información para pedidos   Volver al inicio

Código de Producto Descripción 

IS2500SN-EU Sensor de movimiento de infrarrojo pasivo y tecnología V-Plex


Documentos del producto   Volver al inicio

Descarga   
Búsqueda de productos