Viewguard DUAL AM Detectores duales
anti-enmascaramiento con óptica de espejo
Características:
El detector de movimiento DUAL Viewguard incluye dos sistemas de detección
que funcionan de forma independiente: detector de infrarrojo pasivo y detector
de microondas.
Para garantizar una detección optima, los detectores están equipados con
óptica de espejo de alta calidad, cobertura en abanico.
Función anti-enmascaramiento: detecta cubrimiento, pulverización o el
tapado con cinta adhesiva de la ventana del sensor
Autotest: el funcionamiento correcto del detector se controla
periódicamente.
Test de andado automático
Cobertura de detección ajustable
Rango de voltaje de trabajo 8 VDC a 15 VDC
Consumo de corriente a Vnom=12 V DC
6,6 mA
Dimensiones An x Al x Pr 64 x 158 x 48 mm
Óptica de abanico: Lente 22 zonas en 5 niveles Ángulo 80° hor.,
64° vert. Alcance 8 / 11 / 13 / 15 m PIR y MW funcionan
automáticamente con el mismo alcance.
Detector certificado EN50131-2-4:2008 Grado de Seguridad 3 Clase Ambiental II