Viewguard DUAL

 Información para pedidos  Documentos del producto

Viewguard DUAL
Detectores duales con óptica de espejo

Características:

  • El detector de movimiento DUAL Viewguard incluye dos sistemas de detección que funcionan de forma independiente: detector de infrarrojo pasivo y detector de microondas.
  • Para garantizar una detección optima, los detectores están equipados con óptica de espejo de alta calidad, cobertura en abanico.
  • EN 50131-1 y CLC/TS 50131-2-4 Grado 2
  • Lógica FAI (First Alarm Indication - indicación de primera alarma)
  • Test de andado automático
  • Cobertura de detección ajustable
  • Rango de voltaje de trabajo 8 VDC a 15 VDC
  • Consumo de corriente a Vnom=12 V DC
  • 6,6 mA
  • Dimensiones An x Al x Pr 64 x 158 x 48 mm
  • Óptica de abanico:
    Lente 22 zonas en 5 niveles
    Ángulo 80° hor., 64° vert.
    Alcance 8 / 11 / 13 / 15 m
    PIR y MW funcionan automáticamente con el mismo alcance.


Información para pedidos   Volver al inicio

Código de Producto Descripción 

033451 Detectores duales con óptica de espejo (10,587 GHz)
033441 Detectores duales con óptica de espejo (9,35 GHz)


Documentos del producto   Volver al inicio

Descarga   
Búsqueda de productos