Viewguard PIR AM

 Información para pedidos  Documentos del producto

Viewguard PIR AM
Detector PIR anti-enmascaramiento con óptica de espejo

Características:

  • El equipo estándar incluye un espejo para la óptica en abanico, en caso necesario, los detectores pueden reequiparse con óptica de largo alcance o de cortina con accesorios opcionales.
  • Autotest (sólo detectores AM) El funcionamiento correcto del detector se controla periódicamente.
  • Función anti-enmascaramiento (sólo detectores AM)
  • Detecta cubrimiento, pulverización o el tapado con cinta adhesiva de la ventana del sensor
  • Lógica FAI (First Alarm Indication, indicación de primera alarma)
  • Función de test de paseo
  • Cobertura de detección ajustable
  • Sensibilidad de detección seleccionable en dos diferentes niveles.
  • Rango de voltaje de trabajo 8,0 V a 15 V DC
  • Voltaje de trabajo Vnom 12 VDC
  • Rango de voltaje de trabajo 8,0 V a 15 V DC
  • Dimensiones An x Al x Pr 64 x 130 x 48 mm
  • Viewguard PIR: Certificacion VdS clase B (pendiente)
  • EN 50131-1 y CLC/TS 50131-2-2 Grado 3


Información para pedidos   Volver al inicio

Código de Producto Descripción 

03330 Viewguard PIR Detector PIR con óptica de espejo


Documentos del producto   Volver al inicio

Descarga   
Búsqueda de productos