IB-200D

 Documentos del producto

  • Barrera infrarrojos lineal 2 haces de 60 metros exterior, 180 interior
  • Visor incorporado para alineación electro-óptica
  • Funcionamiento asegurado con hasta un 99.5% de pérdida de señal
  • Metodo de detección: Interrupción simultánea de 2 haces fotoeléctricos
  • Tipo de haz: LED infrarrojo pulsado activo
  • Tiempo de respuesta ajustable: 50-700 msg
  • Alimentación: 10,5-28V.c.c.
  • Consumo: transmisor 27mA, receptor 31mA
  • Señal de alarma: relé forma C, 0.5A, 30V.c.c./V.c.a.
  • Interruptor antisabotaje: forma B
  • Temperatura de funcionamiento: -25o a 55oC
  • Ajuste horizontal: 180o (+, -90o)
  • Ajuste vertical: 20o (+, - 10o)
  • Visor óptico: desmontable de ABS
  • Montaje: pared o sobre postes
  • Dimensiones: 171 (H) x 82 (A) x 77 (F) mm
  • Peso 300 gramos, transmisor y recptor


Documentos del producto   Volver al inicio

Descarga   
Búsqueda de productos