Productos de Honeywell Access Systems
Productos de Honeywell Video Systems
Tabla de productos
Productos discontinuados
DT-906-SP
Información para pedidos
Documentos del producto
Detector doble tecnología infrarrojo / microondas
Aplicaciones alto riesgo
Anti-enmascaramiento por infrarrojo activo
Autochequeo
Protección contra insectos
Frecuencia : 10,687 GHz
Alimentación : 10~15V DC, 50mA @ 12VDC
Tamper
Dimensiones : 134 x 178 x 210 mm (Alto x Ancho x Fondo)
Alcance : 37 m x 3 m - 61 m x 6 m
Información para pedidos
Volver al inicio
Código de Producto
Descripción
DT-906-SP
Doble tecnología para grandes instalaciones
Documentos del producto
Volver al inicio
prEN50131-1: 2004 - Guía de referencia rápida sobre opciones de instalación y actualización
Serie DT-900EU Hojas técnicas
Descarga
Búsqueda de productos
Buscar por nombre de producto