Productos de Honeywell Access Systems
Productos de Honeywell Video Systems
Productos de Intrusión
Tabla de productos
Productos discontinuados
DT900-SP
Información para pedidos
Documentación
Detector doble tecnología infrarrojo / microondas
Aplicaciones alto riesgo
Anti-enmascaramiento por infrarrojo activo
Autochequeo
Protección contra insectos
Frecuencia : 10,687 GHz
Alimentación : 10~15V . . DC, 50mA @ 12VDC
Tamper
Dimensiones : 134 x 178 x 210 mm (Alto x Ancho x Fondo)
Alcance : 27 m x 21 m o 15 m x 12 m (Abanico)
Certificado EN50131-2-2:2008 Grado 3 Clase Ambiental II
Información para pedidos
Volver al inicio
Código de Producto
Descripción
DT900-SP
Doble tecnología para grandes instalaciones
Documentación
Volver al inicio
Certificado EN50131-2-2:2008 Grado 3 Clase Ambiental II
Poster de la gama de sensors
Serie DT900 Folleto comercial
Descarga
Búsqueda de productos
Buscar por nombre de producto