DT7550C-EU

 Información para pedidos  Documentación

  • Detector doble tecnología infrarrojo / microondas, anti-masking
  • Frecuencia : 24,125GHz
  • Alimentación : 7,5~16V DC, 40mA @ 12VDC
  • Tamper
  • Dimensiones : 119 x 71 x 42 mm (Alto x Ancho x Fondo)
  • Alcance : 15 m x 18 m


Información para pedidos   Volver al inicio

Código de Producto Descripción 

DT7550C-EU Doble tecnología anti-masking


Documentación   Volver al inicio

Descarga   
Búsqueda de productos