Productos de Honeywell Access Systems
Productos de Honeywell Video Systems
Productos de Intrusión
Tabla de productos
Productos discontinuados
DT7450-EU
Información para pedidos
Documentación
Detector doble tecnología infrarrojo / microondas
Frecuencia : 24,125GHz
Alimentación : 7,5~16V DC, 30mA @ 12VDC
Tamper
Dimensiones : 119 x 71 x 42 mm (Alto x Ancho x Fondo)
Alcance : 15 m x 18 m
Certificado EN50131-2-4:2008 Grado 2 Clase Ambiental II
Información para pedidos
Volver al inicio
Código de Producto
Descripción
DT7450-EU
Doble tecnología infrarrojo y microondas
Documentación
Volver al inicio
Certificado EN50131-2-4:2008
Certificado EN50131-2-4:2008 Grado 2 Clase Ambiental II
Hoja técnica DT7450-EU e DT7450-MIC
Poster de la gama de sensors
Descarga
Búsqueda de productos
Buscar por nombre de producto