Productos de Honeywell Access Systems
Productos de Honeywell Video Systems
Productos de Intrusión
Tabla de productos
Productos discontinuados
DT7435-EU
Información para pedidos
Documentación
Detector doble tecnología infrarrojo / microondas
Inmunidad a animales de hasta 45Kg
Frecuencia : 24,125GHz
Alimentación : 7,5~16V DC
Tamper
Dimensiones : 119 x 71 x 42 mm (Alto x Ancho x Fondo)
Alcance : 11 m x 11 m
Certificado EN50131-2-4:2008 Grado 2 Clase Ambiental II
Información para pedidos
Volver al inicio
Código de Producto
Descripción
DT7435-EU
Doble tecnología infrarrojo y microondas con inmunidad a animales domésticos
Documentación
Volver al inicio
Certificado EN50131-2-4:2008 Grado 2 Clase Ambiental II
DT-7435 Hojas técnicas
Poster de la gama de sensors
Descarga
Búsqueda de productos
Buscar por nombre de producto