DT7360-EU

 Información para pedidos  Documentación

  • Detector doble tecnología infrarrojo / microondas
  • Diseño para instalación en techo
  • Frecuencia : 24,125GHz
  • Angulo 0º
  • Alimentación : 10~14,5V DC, 40mA @ 12VDC
  • Tamper
  • Dimensiones : 130 x 130 x 60 mm (Alto x Ancho x Fondo)
  • Alcance : 360° - 15 m diametro


Información para pedidos   Volver al inicio

Código de Producto Descripción 

DT7360-EU Doble tecnología para montaje en techo


Documentación   Volver al inicio

Descarga   
Búsqueda de productos