|
|
DT7450MIC |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
El sensor DT7450-MIC realiza la verificación audio de la alarma gracias a su micrófono integrado. La central receptora de alarmas reduce así el número de intervenciones no necesarias en la instalación. La calidad de estos sensores ha sido ampliamente demostrada gracias a los más de un millón de unidades instaladas. Además de por su calidad, estos sensores destacan también por su sencillez de instalación, ya que la verificación por audio de la alarma se realiza mediante un simple cable de par trenzado de seguridad.
Características técnicas del producto:
- Micrófono integrado: Potenciómetro para ajuste del volumen del micrófono
- Procesamiento de señal avanzado DualCore™
- Excelente detección mediante tecnología en Banda-K
- Prevención contra las falsas alarmas mejorada: incluye la protección de
marca patentada «black bug» que mejora la inmunidad a la luz blanca y un
circuito generador de microondas adaptable que se ajusta automáticamente a las
perturbaciones del local
- Auto-comprobaciones para una operación consistente de alta fiabilidad
- Alcance: 15 x 18 m
- Campos de visión del PIR: 22 haces de largo alcance, 12 haces de alcance
intermedio, 6 haces de corto alcance, 4 haces de ángulo cero
- Sensibilidad: Estándar: 3 - 4 pasos. Intermedia: 2 - 3 pasos
- Altura de montaje: 2.3m
- Requisitos de alimentación: 7.5-16 VCC : 25 mA típico, 30 mA max. a 12 VCC
Rizado CA: 3 V pico-a-pico a 12 VCC nominal
- Relé de alarma: Energizado Forma A 125 mA, 25 VCC, resistencia en serie 20
Ohm
- Interruptor tamper: (NC) 50 mA, 24 VCC
- Salida del micrófono: 15 V pico a pico; 10 mA max (DT7450-MIC)
- Inmunidad a la luz blanca del PIR: 6 500 Lux
- Dimensiones: 119 x 71 x 42 mm
- Homologaciones: EN50131-1 Grado 2, Clase medioambiental II
|
| Información para pedidos |
Volver al inicio |

|
| Código de Producto |
Descripción |
|
| DT7450-MIC |
Detector de doble tecnología con micrófono incorporado |
|
|
Accesorios |
| SMB10 |
Rótula universal blanca de
montaje en pared
(5 unidades por paquete) |
| SMB10C |
Rótula universal blanca para
montaje en techo
(5 unidades por paquete) |
| SMB10T |
Rótula universal blanca para
montaje en pared con tamper
(5 unidades por paquete) |
|
|
|
|
|
 |
|
|