|
|
DT7500SN-EU |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
El DT7500SN-EU es un sensor de doble tecnología diseñado para su uso con las centrales Honeywell con tecnología V-Plex, con múltiples características y versatilidad que ayuda a ahorrar tiempo a los instaladores. El Test de Andado Automático desabilita el LED de prueba desde la unidad central. La tecnología Banda K patentada permite una menor penetración de las ondas a través de ventanas o paredes y la instalación de estos sensores es más sencilla que la de sensores de otras frecuencias. Incluye beneficios adicionales como los bloques de terminales a 45º, rápida puesta en funcionamiento y test de paseo inicializado desde el panel
Características
- Control de saturación de BUS
Esta es una
característica pensada para los paneles que no tienen el modo de contacto
inteligente (Smart Contact Mode). Gracias a esta función se reduce el tráfico
en el bus V-Plex y resulta muy útil en grandes instalaciones, ya que se
temporizan los mensajes de alarma. Las alarmas iniciales se envían
inmediatamente, pero las alarmas siguientes se retrasan entre 5 y 15 segundos
(función similar a la inhibición de tres minutos en los sistemas vía radio)
- Procesamiento de señal digital
El procesamiento de la
señal DualCore analiza los mensajes enviados por el PIR y el microondas a
través del micro controlador del sensor DT7500SN-EU. DualCore aporta avanzadas
funciones al sensor, como la compesanción bidireccional de la temperatura o el
filtro digital para luces fluorescentes
- Tecnología en Banda K de gran capacidad de detección
La tecnología de microondas en Banda K proporciona una cobertura
de protección total, sin zonas ciegas o muertas. La cobertura de la Banda K es
igual al patrón de detección del PIR. También ofrece la posibilidad de
reducción del alcance de las microondas para evitar que atraviesen las paredes
de la habitación
- Inmunidad a animales domésticos seleccionable, hasta 45 kilos
- Reducción de las falsas alarmas
El sensor DT7500SN-EU
ofrece una mayor protección contra las falsas alarmas producidas por las
señales RF, las descargas electroestáticas y a las sobretensiones electricas
- Test de funcionamiento automático para una instalación más fiable
El test de funcionamiento se realiza después del encendido y de
forma periódica una vez cada hora en el pirosensor, el módulo microondas, el
circuito de compesación de temperatura y el PCB en general; encendiendo el LED
si hay algún problema
- Carcasa resistente y atractiva
La carcasa robusta y
moderna se adapta a una gran variedad de estilos decorativos. Está fabricada
con plástico ABS para resistir a los golpes y proteger de los impactos. El
espacio disponible para el cableado es muy amplio, lo que permite un montaje
más sencillo
- Detección con sensibilidad uniforme
La lente Fresnel
del sensor detecta con la misma sensibilidad tanto en los márgenes del patrón
de detección como en el área que se encuentra delante del sensor.
- Protección Antienmascaramiento avanzada
Con la
combinación del procesamiento de señal PIR y microondas, la tecnología
anti-enmascaramiento detecta tanto los sabotajes intencionados como los
accidentes que pueden enmascarar a un sensor. El LED se enciende cuando se
enmascara el sensor
- Niveles de sensibilidad
El sensor DT7500SN-EU dispone
de cuatro niveles de sensibilidad ajustable para adaptarse a las
particularidades de la habitación, es decir, cuándo hay ventiladores de techo
u otros objetos con movimientos repetitivos que no son eventos de intrusión y
que pueden causar una falsa alarma. El resultado es una reducción de las
falsas alarmas, incluso en habitaciones con elementos en movimiento
- Filtro Digital contra las interferencias de luces fluorescentes
Falsas alarmas potenciales debido a las luces fluorescentes se
eliminan con su filtro digital. La frecuencia del filtro se selecciona en modo
automático entre 50 Hz o 60 Hz
- Espejo para ángulo 0º patentado
Mejora la cobertura
en el área que se encuentra directamente debajo del sensor para proporcionar
un mayor nivel de seguridad
- Inmunidad a las luces blancas
La cámara para insectos
patentada reduce las falsas alarmas en un 15% y mejora el rendimiento cuando
se proyectan luces brillantes o reflejos hacia el PIR, con inmunidad de hasta
6.500 lux
- Montaje flexible
El sensor DT7500SN-EU es compatible
con la familia de rótulas de montaje SMB10 con diferentes modelos para pared,
esquina o techo
- Respeto de las normativas.
Nuestro sensor respeta la
gran mayoría de las normativas mundiales de los sensores de movimiento.
Gracias a la tecnología de microondas en Banda K, puede usarse en la mayoría
de los mercados del mundo |
| Información para pedidos |
Volver al inicio |

|
| Código de Producto |
Descripción |
|
| DT7500SN-EU |
Sensor V-Plex de doble tecnología |
|
|
Accesorios |
| SMB10 |
Rótula universal blanca de
montaje en pared
(5 unidades por paquete) |
| SMB10C |
Rótula universal blanca para
montaje en techo
(5 unidades por paquete) |
| SMB10T |
Rótula universal blanca para
montaje en pared con tamper
(5 unidades por paquete) |
|
|
|
|
|
 |
|
|