IS25100TC

 Información para pedidos  Documentación

  • Sensor de movimiento infrarrojo pasivo de largo alcance
  • Angulo 0º
  • Alimentación : 8,5~15,4V DC, 17/21mA @ 12VDC
  • Tamper
  • Dimensiones : 112 x 60 x 40 mm (alto x ancho x fondo)
  • Alcance : 30 m x 6 m
  • Certificado EN50131-2-2:2008 Grado 2 Clase Ambiental II


Información para pedidos   Volver al inicio

Código de Producto Descripción 

IS25100TC Detector infrarrojo pasivo de largo alcance


Documentación   Volver al inicio

Descarga   
Búsqueda de productos