Productos de Honeywell Access Systems
Productos de Honeywell Video Systems
Tabla de productos
Productos discontinuados
IS-2260T
Documentos del producto
Sensor de movimiento infrarrojo pasivo
Angulo 0º
Alimentación : 8~14V DC, 4mA @ 12VDC
Tamper
Dimensiones : 112 x 60 x 40 mm (alto x ancho x fondo)
Alcance : 18 m x 36 m
Documentos del producto
Volver al inicio
IS-2260T Hojas técnicas
prEN50131-1: 2004 - Guía de referencia rápida sobre opciones de instalación y actualización
Descarga
Búsqueda de productos
Buscar por nombre de producto