Productos de Honeywell Access Systems
Productos de Honeywell Video Systems
Productos de Intrusión
Tabla de productos
Productos discontinuados
IS216TCUR
Información para pedidos
Documentación
Sensor de movimiento infrarrojo pasivo de cortina Cobertura de cortina densa con ángulo 0o para aplicaciones especiales
Orientación vertical y horizontal para cubrir paredes, pasillos o techos
Sensibilidad ajustable
Test de andado automático
Doble compensación de temperatura
Alcance: Cortina de 10 m x 1.6 m x 4 m en montaje vertical
Alimentación: 8,5 - 14Vc.c.; 16mA nominal a 12Vc.c., 18mA max
Dimensiones: 86 x 60 x 38 mm (Alto x Ancho x Fondo)
Certificado EN50131-2-2:2008 Grado 2 Clase Ambiental II
Información para pedidos
Volver al inicio
Código de Producto
Descripción
IS216TCUR
Detector infrarrojo pasivo con cobertura de cortina
Documentación
Volver al inicio
10 motivos para elegir PIR IS15TCE o IS216T-CUR
IS-216T CUR Hojas técnicas
IS216TCUR: Certificado EN50131-2-2:2008 Grado de Seguridad 2
Poster de la gama de sensors
Descarga
Búsqueda de productos
Buscar por nombre de producto