|
|
IS215TCE-MIC |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |

El sensor IS215TCE-MIC realiza la verificación por audio de la alarma gracias
a su micrófono integrado. La central receptora de alarmas tiene una herramienta
más a su disposición para saber lo que está sucediendo en la instalación y
reducir así el número de intervenciones no necesarias.
La calidad de estos sensores ha sido ampliamente demostrada gracias a los más
de un millón de unidades instaladas. Además de por su calidad, estos sensores
destacan también por su sencillez de instalación, ya que la verificación por
audio de la alarma se realiza mediante un simple cable de par trenzado de
seguridad. Características técnicas del producto:
- Sensor de movimiento infrarrojo pasivo
- Micrófono integrado con potenciómetro para ajuste del volumen
- Tamaño compacto
- Ángulo 0º
- Tamper
- Doble compensación de temperatura
- Test de andado automático
- Alimentación: 8,5~15,4Vc.c., 16mA @ 12Vc.c.
- Dimensiones: 86 x 60 x 38 mm (Alto x Ancho x Fondo)
- Alcance: 12 m x 12 m
|
| Información para pedidos |
Volver al inicio |

|
| Código de Producto |
Descripción |
|
| IS215TCE-MIC |
Detector de Movimiento
Infrarrojo Pasivo con micrófono incorporado |
|
|
Accesorios |
| SMB10 |
Rótula universal blanca de
montaje en pared
(5 unidades por paquete) |
| SMB10C |
Rótula universal blanca para
montaje en techo
(5 unidades por paquete) |
| SMB10T |
Rótula universal blanca para
montaje en pared con tamper
(5 unidades por paquete) |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|