IRVPI800M

 Información para pedidos  Documentos del producto

IRVPI800M

  • Detector infrarrojo pasivo con cámara incorporada vía radio e inmunidad a pequeños animales de hasta 36 kg.
  • Imágenes de 320 x 176 pixels / 256 niveles de grises
  • LEDs de infrarojos para imágenes en total oscuridad
  • Bidireccinal con nuevo protocolo vía radio “alpha”
  • Rango de detección : 11 x 12 m
  • Alimentación : 3 baterías LI03V (suministradas)
  • Duración baterías : ~4 años / 5000 imágenes
  • Tamper : de apertura y pared*
  • Dimensiones : 64 x 145 x 65 mm (*excepto montaje en ángulo)


Información para pedidos   Volver al inicio

Código de producto Más información    

IRVPI800M PIR con cámara integrada vía radio e inmune a los pequeños animales


Documentos del producto   Volver al inicio

Descarga   
Búsqueda de productos