IR8M

 Información para pedidos  Documentación

  • Detector infrarojo pasivo
  • Alcance : 11 m x 12 m
  • Alimentación : 1 batería LI03V (suministrada)
  • Tamper : apertura y montaje a pared
  • Dimensiones : 112 X 60 X 40 mm
  • Compatible con los sistemas Domonial, Vista y Galaxy
  • Duración de la batería: 5 años
  • Modo de prueba automático 10 minutos con LED activo.
  • Doble compensación de temperatura con adaptación automática de umbral.
  • Ángulo cero
  • Cámara trasera sellada
  • Carcasa biselada
  • Contador de pulsos y sensibilidad seleccionables
  • Comunicación vía radio (RF) bidireccional
  • Certificado EN50131-2-2:2008 Grado 2 Clase Ambiental II


Información para pedidos   Volver al inicio

Código de Producto Descripción 

IR8M Sensor por infrarrojos vía radio


Documentación   Volver al inicio

Descarga   
Búsqueda de productos