IRPI800M

 Documentos del producto

  • Detector infrarojo pasivo
  • Alcance : 11 m x 12 m
  • Alimentación : 1 batería LI03V (suministrada)
  • Tamper : apertura y montaje a pared
  • Dimensiones : 112 X 60 X 40 mm
  • Opción ajustable de inmunidad para mascotas, de 0 a 36 kg.
  • Compatible con los sistemas Domonial, Vista y Galaxy
  • Duración de la batería: 5 años
  • Modo de prueba automático 10 minutos con LED activo.
  • Doble compensación de temperatura con adaptación automática de umbral.
  • Cámara trasera sellada
  • Carcasa biselada
  • Contador de pulsos y sensibilidad seleccionables
  • Comunicación vía radio (RF) bidireccional
  • Cumple con la normativa EN/TS50131-2-2


Documentos del producto   Volver al inicio

Descarga   
Búsqueda de productos