Productos de Honeywell Access Systems
Productos de Honeywell Video Systems
Productos de Intrusión
Tabla de productos
Productos discontinuados
EMPS85W
Información para pedidos
Documentación
Tipo de montaje: Superficie
Dimensiones interruptor: 12 x 14 x 64 mm
Dimensiones imán: 12 x 14 x 64 mm
Distancia de apertura: 20 mm
Carcasa: plástico ABS
Se suministra por unidad
Certificado EN50131-2-6:2009-5 Grado 2 Clase Ambiental II
Información para pedidos
Volver al inicio
Código de producto
Más información
EMPS85W
color blanco
Documentación
Volver al inicio
Certificado EN50131-2-6:2009-5 Grado 2 Clase Ambiental II
Descarga
Búsqueda de productos
Buscar por nombre de producto