Productos de Honeywell Access Systems
Productos de Honeywell Video Systems
Productos de Intrusión
Tabla de productos
Productos discontinuados
EMPS50
Información para pedidos
Documentación
Contacto magnético montaje en superficie
Instalación en parte superior de puertas
Dimensiones interruptor: 49 x 105 x 9,5 mm
Dimensiones imán: 38 x 89 x 38 mm
Distancia de apertura: 55 mm
Cable: 22 AWG; 750 mm de longitud (620 mm cable blindado)
Carcasa de aluminio fundido
Color: aluminio
Se suministra por unidad
Certificado EN50131-2-6:2009-5 Grado 2 Clase Ambiental II
Información para pedidos
Volver al inicio
Código de Producto
Descripción
EMPS50
Contacto magnético montaje en superficie
Documentación
Volver al inicio
Certificado EN50131-2-6:2009-5 Grado 2 Clase Ambiental II
Descarga
Búsqueda de productos
Buscar por nombre de producto